Eine Störung der Notbeleuchtung stellt nicht nur eine Lebensgefahr dar, sondern kann schwerwiegende Folgen haben, wenn Sie rechtlich dafür verantwortlich sind. Es können hohe Kosten und erhebliche Störungen entstehen, wenn Ihr Gebäude nicht betrieben werden kann – unabhängig von seiner Größe und Funktion. Eaton’s Building Safety Management System bietet Sicherheit mit einer einfachen Statusüberwachung in Echtzeit über mehrere Notlichtsysteme und -standorte hinweg, mit einer mühelosen Inbetriebnahme und einer datengesteuerten vorbeugenden Wartung. Alles unterstützt durch modernste Cybersicherheit.
BSMS – digitales Ökosystem für Notbeleuchtung
Building Safety Manager – Edge Gateway
Cybersecurity
Die „Secure-by-Design"-Philosophie von Eaton stellt sicher, dass unser Building Safety Management System strenge Standards für Cybersicherheit und Sicherheitsdesign und -tests erfüllt. Es ist in alle Phasen des Produktentwicklungsprozesses integriert und ein maßgeschneiderter Ansatz, der nicht nur die von internationalen Normungsorganisationen anerkannten Kompetenzen erfüllt, sondern übertrifft.
Wertschöpfung je nach Ihren Bedürfnissen
Services
VisionGuard Software
Kontaktieren Sie unser Team, um weitere Informationen über das Building Safety Management System zu erhalten
Bestell-Nr.
| Bezeichnung | Teilenummer |
| Building Safety Manager – Edge Gateway – Cellular Boxed | GTWBSMCSBX |
Technische Angaben
| Abmessungen (B x T x H) | 375 x 175 x 250 mm |
| Gehäuse | Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel) halogenfrei Unverstärktes Polycarbonat |
| Montageoptionen | Aufputzmontage |
| Spannungsbereich | 100 V AC ... 240 V AC |
| AC-Frequenzbereich | 45 Hz ... 65 Hz |
| Eingangssicherung | 3,15 A (träge, intern) |
| Empfohlener Sicherung Eingangsseitig | 6 A ... 16 A (Charakteristik B, C, D, K) |
| Verbindungsmethode | Schraubanschluss |
| Leiterquerschnitt | 0,2 mm² bis 2,5 mm² |
| Betriebstemperatur | 0 bis +35 °C |
| Schutzart | IP65 / IK10 |