Dokument herunterladen () von 20
Systeme

DualGuard-S - Zentralbatterie-Notlichtsystem

Das Zentralbatteriesystem DualGuard-S versorgt zuverlässig Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten mit Energie (230V AC/216V DC), überprüft sich automatisch selbst und überwacht jede einzelne der angeschlossenen CG-S-Leuchten (bis zu 20 pro Stromkreis) einfach über die Versorgungsleitung

Dabei kann die Schaltungsart jeder angeschlossenen CG-S-Leuchte über das Steuerteil des Zentralbatteriesystems, dank der STAR-Technologie, innerhalb eines 50 oder 60Hz-Versorgungsnetzes, frei programmiert werden.

Das bedeutet, dass in ein und demselben Stromkreis der Mischbetrieb von Dauerlicht, geschaltetem Dauerlicht und Bereitschaftslicht möglich ist – und das ohne zusätzliche Datenleitung! Das TFT-Touch-Display in 4,3“ oder 7“ Ausführung mit nicht-flüchtigem Speicher überwacht und steuert, in Kombination mit einem separaten ACU DG-S Steuermodul, die Zentralbatterieanlage. Automatisch werden alle Funktionen der angeschlossenen Geräte und Notleuchten überprüft, sowie Störungen gemeldet.

TFT Touchdisplay
Einfache, symbolgeführte Bedienebenen
Umweltprüfungen
Alle Schranktypen wurden normativen Prüfungen unterzogen und zertifiziert
Webschnittstelle
Komfortabel von überall konfigurieren und Wartungsarbeiten koordinieren

Das Zentralbatteriesystem der nächsten Generation, vom größten Hersteller von Sicherheitsbeleuchtung!

DualGuard-S - Anwendungsbild

Mehr Benutzerkomfort - TFT-Touch-Display in 4,3" oder 7"

DualGuard-S - central battery emergency lighting system

In elektrischen Betriebsräumen mit unterschiedlichen Gewerken ist es wichtig das Bedienfeld zu schützen.

Bestimmen Sie die Zugriffsrechte um unbefugtes Bedienen zu vermeiden. Von einfachen Statusinformationen bis zur vernetzten Systemprogrammierung.

DualGuard-S - central battery emergency lighting system

Bei Erstabnahmen oder wiederkehrenden Prüfungen durch die Prüfsachverständigen müssen die normativ geforderten Anzeigen überprüft werden.

Alle wichtigen Statusanzeigen auf einen Blick, ohne das Öffnen der Anlage oder, auf Wunsch, auch ohne Passworteingabe.

DualGuard-S - central battery emergency lighting system

Einfacher Zugang zu weiteren Statusinformationen durch innovative Navigation. 

Betreiber und Installateure nutzen die detaillierten Informationen zur Instandhaltung der DualGuard-S.

Von der anfänglichen Planung bis zum laufenden Service: Eaton unterstützt Sie! 

DualGuard-S - Planung

Planung

Sprechen Sie mit unseren Vertriebsingenieuren bei Planungen und normativen Fragen. Wir helfen gerne, einfach und unkompliziert. Die Unterstützung bietet Ihnen Planungssicherheit.

eaton-ceag-el-cps-service-techniker-anlage-1500.jpg

Installation

Wir unterstützen Sie bei Fragen zur Ausführung, Installation, Inbetriebnahme und Abnahme. Das entlastet Sie bei Ihrer Arbeit.

DualGuard-S - Anwendung Shopping Mall

Kundendienst

Unser Serviceteam sorgt dafür, dass Ihre sicherheitstechnischen Anlagen immer funktionieren.

Das bietet Ihnen Rechtssicherheit im Rahmen der normativen Anforderungen zur Wartung und Instandhaltung von Ihren sicherheitstechnischen Anlagen.

Cybersecurity ab Werk

Mehr und mehr Unternehmen geraten in das Fadenkreuz von Hackerangriffen. Cyberangriffe verursachen oft Sachschäden in Millionenhöhe. Das Gefahrenpotential ist im digitalen Zeitalter enorm, sodass die Betroffenen zunehmend in Verteidigungsmechanismen investieren.

Ohne eine adäquate Cyberstrategie gefährden Unternehmen nicht nur ihre Systeme, sondern auch ihr Image. Informationssicherheit hat bei EATON höchste Priorität.

DualGuard-S - central battery emergency lighting system | Eaton

Einfache Planung und Installation mit Kommunikation über den ACU DG-S Bus

Sicherheitsbeleuchtung ist wie kaum eine andere Technologie in fast allen Gebäuden vorhanden. Ob Rettungszeichenleuchten in den Rettungswegen oder Sicherheitsleuchten zur Ausleuchtung von Rettungswegen und Bereichen mit besonderer Gefährdung.

Auch in den Verteilern der Allgemeinbeleuchtung können Komponenten der Sicherheitsbeleuchtung gefunden werden. Die Herausforderung an eine moderne Sicherheitsbeleuchtung ist, alle Funktionen einer Notlichtanlage sicher zu vernetzen, um produktspezifische Anwendungen geräteübergreifend zu verarbeiten.

Die neue Bindungsfunktion erlaubt allen Steuergeräten Schalt- und Phasenwächterfunktionen, von bis zu 32 DualGuard-S Geräten, über den ACU DG-S Bus mit den angeschlossenen CG-S Leuchten, auszuführen.

Die Vorteile
  • Einfache Installationsregeln – Jede DualGuard-S ist mit dem ACU DG-S Bus verbunden und erhält einen Ethernet Zugang
  • Einfache Planung durch die Webvisualisierung/VisionGuard oder das TFT-TouchDisplay, da die Programmierung projektspezifisch angepasst werden kann.
ZB-S_Gebäude

Für die Zukunft gerüstet

Wir glauben, dass sich zukünftig Notlichtsysteme durchsetzen, die dem Anwender zusätzlich zu der Notlichtfunktion weiteren Mehrwert bieten.

Dank der neuen, schnellen und leistungsfähigen ACU DG-S Bustechnologie sind wir gut aufgestellt, um zukünftige Anforderungen an unsere Notlichtsysteme zu erfüllen.

Sicherheit über die Norm hinaus

Über die geforderten CE Konformitätserklärungen hinaus bietet EATON eine Systemzertifizierung von akkreditierten unabhängigen Prüfstellen für alle Notlichtprodukte, die bei Notlichtplanungen mit Zentralbatteriesystemen zum Einsatz kommen, an.

Es werden alle Produkte wie

  • Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten
  • Einbaumodule in Leuchten
  • Busphasenwächter
  • Batterieüberwachungstechniken

und weitere Systemkomponenten geprüft. Es findet eine Prüfung der Schutzklassen und div. Umweltprüfungen statt. Zudem werden die Produkte auf Einhaltung der EMV-Anforderungen getestet.

DualGuard-S - EMV Messkammer
Wir verfügen über eine eigene EMV-Messkammer in Soest, Deutschland
Weitere aktuelle und zukünftige normative Anforderungen werden beachtet. Es kann auch ein Nachweis des Funktionserhaltes vorgelegt werden. Unsere Drittstellenzertifizierungen entsprechen den höchsten nationalen und internationalen Standards.

Modulares Design: Flexibel in allen Anwendungen

DualGuard-S - Anwendungsbild Notbeleuchtung

Alle Geräte und Unterstationen sind modular aufgebaut. Ladetechnik, Umschalttechnik und Überwachungstechnik bilden Einheiten, die unabhängig voneinander arbeiten, sodass Wechselwirkungen ausgeschlossen werden können. Durch den modularen Aufbau und den vorkonfektionierten Schrankbaugruppen ist eine flexible, qualitativ hochwertige Abwicklung sichergestellt.

Die Aufgabe des Notlichtsystems ist die Versorgung der angeschlossenen Sicherheitsbeleuchtungsanlage, bei einem allgemeinen Stromausfall der primären, externen Stromversorgung.

Eine wichtige Funktion der Notlichtanlage besteht darüber hinaus darin, die ständige Betriebsbereitschaft aller angeschlossenen Sicherheits- und LED-Rettungszeichenleuchten durch automatische Überwachung sicherzustellen. Je nach Projektanforderung kann aus der DualGuard-S Produktfamilie der richtige Gerätetyp ausgewählt werden.

VisionGuard - die clevere Visualisierung

Die neue Visualisierungssoftware "VisionGuard" bietet eine komplette Überwachung, Steuerung und Konfiguration aller angeschlossenen DualGuard-S Zentralbatteriesysteme bis hin zur Leuchtenebene. Die moderne, webbasierte Client-/Server-Struktur, erlaubt die Installation und den Betrieb auf beliebigen windowsbasierten IT-Umgebungen.

Der Zugriff auf VisionGuard erfolgt über handelsübliche Webbrowser, die Bestandteil jedes Betriebssystemes sind. So entfällt eine aufwendige Installation und Instandhaltung einer proprietären Client-Software. Darüber hinaus wird eine plattformunabhängige Nutzung der Visualisierung erlaubt. Durch das reaktionsschnelle Webdesign passt sich die Benutzeroberfläche automatisch unterschiedlichen Bildschirmgrößen an, sodass problemlos mobile Anzeigen wie Tablets oder Smartphones für die Visualisierung genutzt werden können. Alle Vorteile vereint erzielen ein hohes Maß an Nutzerfreundlichkeit.

VisionGuard glänzt mit vielen Features, die dem Anwender viele Möglichkeiten zur komfortablen Benachrichtigung und Auswertung zum Gesamtzustandes des gesamten Projektes bietet z.B. E-Mail, automatische Druckfunktionen, Alarmliste mit Filterfunktion, umfangreiches Prüfbuch und vieles mehr. VisionGuard konzentriert sich auf das wesentliche und überzeugt mit einem klaren Design.

Sehen Sie weitere Zentralbatteriesysteme von Eaton, einem der weltweit führenden Anbieter von Notbeleuchtung an!

Sicherheitsbeleuchtungssysteme von Eaton - Dafür steht CEAG seit über 40 Jahren mit ihrer Kompetenz und Erfahrung

Unsere zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Produkte sind weltweit bekannt und spezifiziert. Die Einsatzbereitschaft und Kompetenz unserer Mitarbeiter sorgt für umfassende, zukunftsorientierte Lösungen und eine hohe Kundenzufriedenheit.
Produkte

Bestelldetails

Bestell-Nr. Typ Lieferumfang
40071362511 DualGuard-S 28 Standschrank mit optimiertem Verdrahtungssystem für Zentralbatterieanlage CEAG DualGuard-S 28, bestückt mit Batterie Control Modul (BCM.1), Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 88 Endstromkreise, jedoch maximal 28 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Die CM Lademodule und das TFT Touch-Display sind nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe.
40071362510 DualGuard-S 20 Standschrank mit optimiertem Verdrahtungssystem für Zentralbatterieanlage CEAG DualGuard-S 20, bestückt mit Batterie Control Modul (BCM.1), Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 84 Endstromkreise, jedoch maximal 20 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Die CM Lademodule und das TFT Touch-Display sind nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe.
40071362540 DualGuard-S LAD 100 Standschrank für Zentralbatterieanlage CEAG DualGuard-S LAD 100, bestückt mit Batterie Control Modul (BCM.1), Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 16 Endstromkreise, jedoch maximal 4 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Die CM Lademodule und das TFT-Touch-Display sind nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe.
40071362520 DualGuard-S 12C Kompaktschrank für Zentralbatterieanlage CEAG DualGuard-S 12C, bestückt mit Batterie Control Modul (BCM.1), Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 48 Endstromkreise, jedoch maximal 12 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Die CM Lademodule und das TFT-Touch-Display sind nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe.
40071362523 DualGuard-S 12C6 Kompaktschrank für Zentralbatterieanlage CEAG DualGuard-S 12C6, bestückt mit Batterie Control Modul (BCM.1), Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 48 Endstromkreise, jedoch maximal 12 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Die CM Lademodule und das TFT-Touch-Display sind nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe.
40071362524 DualGuard-S 20C6 Kompaktschrank für Zentralbatterieanlage CEAG DualGuard-S 20C6, bestückt mit Batterie Control Modul (BCM.1), Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 68 Endstromkreise, jedoch maximal 20 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Die CM Lademodule und das TFT-Touch-Display sind nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe.
40071362521 DualGuard-S 12C4 Kompaktschrank für Zentralbatterieanlage CEAG DualGuard-S 12C4, bestückt mit Batterie Control Modul (BCM.1), Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 48 Endstromkreise, jedoch maximal 12 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Die CM Lademodule und das TFT-Touch-Display sind nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe
40071362525 DualGuard-S 4C3 Kompaktschrank für Zentralbatterieanlage CEAG DualGuard-S 4C3, bestückt mit Batterie Control Modul (BCM.1), Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 20 Endstromkreise, jedoch maximal 4 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Die CM Lademodule und das TFT-Touch-Display sind nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe.
40071362513 DualGuard-S US 38 Standschrank für Unterstationen CEAG DualGuard-S US-S 38, bestückt mit Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 88 Endstromkreise, jedoch maximal 38 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Das TFT-Touch-Display ist nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe.
40071362512 DualGuard-S US 30 Standschrank für Unterstationen CEAG DualGuard-S US-S 30, bestückt mit Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 88 Endstromkreise, jedoch maximal 30 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Das TFT-Touch-Display ist nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe
40071362532 DualGuard-S US 23 Wandschrank für Unterstationen CEAG DualGuard-S US-S 23, bestückt mit Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 52 Endstromkreise, jedoch maximal 23 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Das TFT-Touch-Display ist nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe.
40071362531 DualGuard-S US 15 Wandschrank für Unterstationen CEAG DualGuard-S US-S 15, bestückt mit Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 32 Endstromkreise, jedoch maximal 15 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Das TFT-Touch-Display ist nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe.
40071362530 DualGuard-S US 7 Wandschrank für Unterstationen CEAG DualGuard-S/US-S 7, bestückt mit Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Zum Einbau eines 4,3“ oder 7“ TFT-Touch-Displays. Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 28 Endstromkreise, jedoch maximal 7 variablen Stromkreisbaugruppen. Achtung! Das TFT-Touch-Display ist nicht Bestandteil der Schrankbaugruppe
40071362519 DualGuard-S US SOU2 Kleinverteiler für Unterstation DualGuard-S US SOU2, bestückt mit zwei Stromkreismodulen SOU CG-S 2x4A
40071362518 DualGuard-S US SOU1 Kleinverteiler für Unterstation DualGuard-S US SOU1, bestückt mit einem Stromkreismodul SOU CG-S 2x4A
40071362516 DualGuard-S ESF30 15-P Wandschrank für Unterstation mit 30 Minuten Funktionserhalt bei Brand von außen CEAG DualGuard-S ESF15P, bestückt mit 4,3“ TFT-Touch-Display, Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 40 Endstromkreise, jedoch maximal 15 variablen Stromkreisbaugruppen.
40071362517 DualGuard-S ESF30 30-P Standschrank für Unterstation mit 30 Minuten Funktionserhalt bei Brand von außen CEAG DualGuard-S ESF 30P, bestückt mit 4,3“ TFT-Touch-Display, Advanced Control Unit (ACU DG-S) und Power Supply Unit (PSU). Mit Platzreserve für den Ausbau auf maximal 58 Endstromkreise, jedoch maximal 30 variablen Stromkreisbaugruppen.
40071362538 DualGuard-S ESF30 SOU5 Wandschrank für Unterstation mit 30 Minuten Funktionserhalt bei Brand von außen DualGuard-S ESF30 SOU5, bestückt mit fünf Stromkreismodulen SOU CG-S 2x4A
40071362537 DualGuard-S ESF30 SOU3 Wandschrank für Unterstation mit 30 Minuten Funktionserhalt bei Brand von außen DualGuard-S ESF30 SOU3, bestückt mit drei Stromkreismodulen SOU CG-S 2x4A
40071362536 DualGuard-S ESF30 SOU2 Wandschrank für Unterstation mit 30 Minuten Funktionserhalt bei Brand von außen DualGuard-S ESF30 SOU2, bestückt mit zwei Stromkreismodulen SOU CG-S 2x4A
40071362535 DualGuard-S ESF30 SOU1 Wandschrank für Unterstation mit 30 Minuten Funktionserhalt bei Brand von außen DualGuard-S ESF30 SOU1, bestückt mit einem Stromkreismodul SOU CG-S 2x4A
Download Links