Dokument herunterladen () von 20
Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Green Motion Home

Eaton Green Motion Home ist eine AC-Ladestation für Elektrofahrzeuge, die speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich von Eigenheimen entwickelt wurde. Diese Ladestation für Elektrofahrzeuge bietet mehrere Vorteile:

  • Sicheres Laden von EVs auf der Basis einer bewährten EV-Ladetechnologie
  • Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von Elektrofahrzeugen
  • Visualisierung & Steuerung über Charger Controller App
  • Dynamisches & statisches Lastmanagement
  • Vernetzbarkeit von 3 Home Ladestationen
LEISTUNG
3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW und 22 kW
TECHNOLOGIE
Kabel oder Stecker Typ 2
MONTAGE
Wand-, Stand- und Deckenmontage

Einfach erklärt: Welche Ladestation für welche Anwendung?

Individuell konfigurierbare Wallbox, geeignet für alle Arten von Anwendungen in Wohnhäusern

Green Motion Home ist für den Innen- oder Außenbereich konzipiert und kann mit einer Vielzahl von Optionen individuell angepasst werden. Die AC EV-Ladestation erfüllt die Ladespezifikationen für alle Arten von Elektrofahrzeugen, die nach dem Mode-3-Verfahren geladen werden und verfügt über einen Typ-2-Stecker. Die Ladestation ist für die Wand- oder Bodenmontage geeignet und ist mit einem Ladestecker oder einem integrierten Kabel mit Stecker ausgestattet.

Eine zukunftssichere Ladestation für Elektrofahrzeuge

Bei Bedarf kann die maximale Ausgangsleistung der Green Motion Home angepasst werden. Dadurch kann der Benutzer die Ausgangsleistung der Wallbox ohne kostspielige Installationsänderungen an das eingebaute Ladegerät in seinem neuen Auto anpassen. Kabel und Stecker sind nur im Falle einer Aufrüstung auf 22 kW zu wechseln.

Einfach und bedienerfreundlich

Fahrer von Elektrofahrzeugen können ihre Fahrzeuge einfach anschließen und aufladen. Eine eigens entwickelte mobile Anwendung ermöglicht sicheres Laden und eine benutzerfreundliche Verwaltung.

Charger Controller Mobile-App

Verwenden Sie Ihr Ladegerät mit der mobilen Charger Controller Anwendung von Eaton. Verfolgen und verwalten Sie den Ladevorgang auf Ihrem Telefon oder Tablet.

Deckenmontage-Set für AC-Ladestationen

Maximieren Sie Ihre Parkfläche mit unserem Deckenmontagesatz für Green Motion Home und Green Motion Building Ladestationen! Unser Set bietet eine bequeme Lösung für die Installation von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge in jedem Raum.

Green Motion Home Wallbox

Eaton Green Motion Home ist eine AC-Ladestation für Elektrofahrzeuge, die speziell für den Einsatz im Innen- und Außenbereich von Eigenheimen entwickelt wurde.

Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links