Dokument herunterladen () von 20
Wird nicht mehr angeboten
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) und I/O-Systeme

Sicherheitsrelais easySafety

Mit dem Einsatz der easySafety wird der erforderliche Personen- und Prozessschutz in einfachen oder komplexen Anlagen gewährleistet. Das sicherheitsgerichtete Steuerrelais easySafety aus der Eaton Moeller Series vereint Sicherheits- und Steuerungsfunktionalitäten in einem Gerät. Die Gerätereihe überzeugt zudem durch eine einfache und intuitive Bedienung. Ihre Funktionen können variabel konfiguriert werden und stellen eine schnelle Fehlerdiagnose bei Maschinen- und Anlagenkomponenten sicher. Die Konfiguration erfolgt entweder direkt am Gerät oder am PC mithilfe der Software easySoft-Safety. Neben dem Sicherheits-Schaltplan steht dem Anwender ein Schaltplan für die Standardaufgaben, wie beispielsweise der Verarbeitung von Diagnosemeldungen, zur Verfügung. Mit den Sicherheits-Funktionsbausteinen eröffnen sich zusätzliche Applikationsmöglichkeiten.  

 
Vielseitige Erweiterung:
Integriertes easyNet zum dezentralen Ausbau
Flexible Bedienung und Konfiguration:
Direkt am Gerät oder am PC
Zuverlässiger Einsatz:
TÜV zertifiziert

Hauptmerkmale

  • Sicherheits- und Steuerrelais kombiniert in einem Gerät
  • Vorgefertigte und geprüfte Sicherheits-Funktionsbausteine
  • Manipulationsschutz durch integrierte Software
  • Schnelle Fehlerdiagnose durch integriertes Display
  • Komfortable Bedienung direkt am Gerät
  • Direkter Datenaustausch mit der SPS über Standard-Feldbusmodule
  • Vielseitig erweiterbar über das integrierte easyNet  
 

Sicherheit von Mensch und Maschine

Bei der maschinellen Fertigung werden eine Vielzahl von sicherheitsgerichteten Komponenten, wie Positionsschalter oder Not-Aus-Taster eingesetzt, um die Sicherheit von Mensch und Maschine zu gewährleisten. Das Sicherheitsrelais easySafety erleichtert die Überwachung und Auswertung dieser sicherheitsgerichteten Signale unter Verwendung von Sicherheits-Funktionsbausteinen. Diese bieten umfangreiche Bedienungs- und Diagnosemöglichkeiten. Die Sicherheitsbausteine umfassen unter anderem: • Stillsetzung im Notfall • Überwachung beweglicher Schutzeinrichtungen • Sichere Bedienung durch Zweihandschaltung • Überwachung berührungslos wirkender Schutzeinrichtungen • Überwachung von Stillstand und Höchstdrehzahl

Schnelle und einfache Konfiguration

Mit der Konfigurationssoftware easySoft-Safety werden Sicherheitsapplikationen und Steuerungsaufgaben ganz einfach erstellt. Bedienung und Konfiguration erfolgen in der easy-Schaltplansprache und können direkt am Gerät über das integrierte Display und die Tastatur vorgenommen werden. Zur Übertragung auf die easySafety Geräte kann ebenfalls die Speicherkarte genutzt werden. • Manipulationsschutz für den Maschinenbauer: Sichert die Safety-Anwendung vor Manipulation und/oder unbeabsichtigtem Eingriff • Know-How-Schutz für den Projekteur: Verhindert ungewollten Transfer von Applikationswissen • Flexibilität für den Betreiber: Ermöglicht die gefahrlose Parametrierung der Standard-Anwendung und die vielfältige Diagnosemöglichkeit zu jeder Zeit

Vielseitige Vernetzungsmöglichkeiten

Die easySafety bietet vielseitige Erweiterungsmöglichkeiten über das integrierte easyNet zum dezentralen Ausbau mit weiteren Geräten. Durch die Vernetzung der easySafety mit einer Standard easy, kann die easySafety um weitere nicht sichere Ein- und Ausgänge erweitert werden. Für das normale easy Steuerrelais werden zudem die Kommunikationsmodule Profibus-DP, CANopen, DeviceNet oder AS-Interface und ein breites Produkt- und Zubehörsortiment angeboten, welche über die Vernetzung mit den easySafety Geräten nutzbar ist.

Sicherheitshandbuch

Das Sicherheitshandbuch von Eaton bietet einen Überblick über die wichtigsten Faktoren der Richtlinien, Normen und Vorschriften, die beim Einsatz von Schutzvorrichtungen an Maschinen zu beachten sind. Das Handbuch zeigt anhand von Beispielschaltkreisen, wie das Konzept der funktionalen Sicherheit mit elektrischen, elektronischen und programmierbaren Komponenten und Anlagen in Sicherheitsanwendungen umgesetzt werden kann.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung – Eatons Moeller series

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet Ihnen die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen hilft, Energie zuverlässiger, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen.

Sicherheitsgerichtetes Steuerrelais easySafety

Das Steuerrelais easySafety - der TÜV-geprüfte Allrounder

Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015