Eaton cybersichere Fernüberwachung ist eine cloud-basierte Analyselösung, die Daten von Geräten der Energieinfrastruktur sammelt und analysiert, ohne die Sicherheit und Verfügbarkeit zu beeinträchtigen. Es ermöglicht Dienste wie Fernüberwachung, Gesundheitsberichte und Früherkennung von Anomalien, die dazu beitragen, das Risiko von Ausfallzeiten kritischer Komponenten zu mindern. Dank 10 Jahren Erfahrung kann Ihnen die Eaton Remote Monitoring Software die notwendigen Einblicke und Empfehlungen geben, um Ausfälle Ihrer angeschlossenen USV-Systeme zu verhindern und Ihre Daten zu schützen. Eaton cybersichere Fernüberwachung läuft in jeder unterstützten Eaton USV, die mit der Gigabit-Netzwerkkarte oder der Industrie-Gateway-Karte ausgestattet ist.
Eaton Cybersichere Fernüberwachung | 
|
Eaton Leistungen | 
Vorteile | 
| Rund-um-die-Uhr-Überwachung durch ein Eaton Spezialistenteam | Schnellere Reaktion auf Fehlfunktionen, wodurch Verzögerungen im Zusammenhang mit der Anreise zum Standort reduziert werden | 
| USV-Fernüberwachungsportal mit Echtzeit-Diagnose zur Bewertung der Situation vor der Anreise zum Standort | Minimiertes Risiko im Zusammenhang mit einer Stromunterbrechung aufgrund einer reduzierten MTTR und einer erhöhten Erstbehebungsquote | 
| Frühzeitige Benachrichtigung über Anomalien durch ein Alarm-Management-System, das vom Eaton Service-Team verwaltet wird | Verbesserte Zuverlässigkeit durch Bekämpfung früher Anzeichen von Abnutzung | 
| Umfassender monatlicher Zustandsbericht über die USV-Leistung und Empfehlungen von Eaton | Proaktive Optimierung der Instandhaltungsinvestitionen, um nur die Aufgaben auszuführen, die benötigt werden | 
Die Gigabit-Netzwerkkarte ist die erste in der Branche
 | 
Die IoT-Plattform und die Cloud-Lösung sind nach ISO IEC 27001 
 | 
![]()  | 
|
Eaton 9SX, Eaton 9PX, Eaton 9E, Eaton 5PX, Eaton 5P, Eaton 5SC (Rack Version)