Dokument herunterladen () von 20

EP-401057
Modellcode: EASY-RTD-DC-43-03B2-00

Eaton easyE Remote-Touch-Display, Advanced, 24 V DC, 4,3 Zoll, TFT-Farbdisplay, 480x272 px, resistiv, Ethernet

Listenpreis EUR258.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton EASY Bedienpanel
Katalognummer
EP-401057
EAN
4015082965099
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
101 mm
Produktgewicht
0.206 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
DNV
Eaton supports the product until its end of life
Zertifikat(e)
UL File No.: E205091
UL 61010-2-201
Kataloghinweise
Keine SPS-Funktion möglich
Produkttyp
Touchpanel
Modellcode
EASY-RTD-DC-43-03B2-00

Features & Functions

Gehäusematerial
Kunststoff
Ausstattung:
Alphanumerische Tastatur
Farbdisplay
1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (integrierte Schnittstelle)
1 x USB-Host (integrierte Schnittstelle)

General information

Schutzart
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
Displayart
TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
Anzahl Farben des Displays
64000
Produktkategorie
Touchdisplay für easyE4
Bildschirmgröße (diagonal)
4.3 in
Software
Fortgeschritten: eine benutzerdefinierte Visualisierung, die über die easySoft und die vorinstallierte Anwendungssoftware programmiert wird und das Display und die Tastatur einer easyE4-Basiseinheit widerspiegelt.
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Benutzt mit
EASY-E4
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6

Climatic environmental conditions

Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern

Electro magnetic compatibility

Spannungseinbrüche
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)

Electrical rating

Zulässige Spannung
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
Leistungsaufnahme
7,2 W
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC

Communication

Speicherkapazität
0 kByte
Schnittstellen
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
7.2 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
The serial number you entered should not contain special charachter. The serial number you entered is not correct it should be of 16 or 17 digit. The serial number you entered was not found. Please try again or report this issue for further assistance. The serial number you entered does not match the product. Check your product's serial number and try again. Click here to navigate to the product page for the serial number you have entered The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance.
Serial number
Reset The serial number is known to Eaton to be suspect, please try again or report this issue for further assistance. The Serial Number is not recognised by Eaton and is invalid. Please use this form to report this issue for further assistance.
Enter the 6 digit authentication code
The product you entered is suspect! Please try again or report this issue for further assistance. The authentication code you enter does not match our records for this serial number. Please try again, or report this issue for further assistance. Invalid Authentication code. Length must be 6 characters report this issue for further assistance. Authentication code is required report this issue for further assistance.
Complete Captcha challenge before authenticating.
Contact us to report-issue
x
Report an Issue
Please enter your full name.
x
Thank you, your issue has been submitted, our product team will contact with you soon.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.