O UPS Power Xpert 9395C da Eaton é a adição de 1 megawatt à família Power Xpert 9395 de UPSs. Este UPS integra recursos que aumentam seu valor por metro quadrado. O 9395C é compatível com baterias VRLA e as mais compactas, mais econômicas baterias de íons de lítio para UPS. A integração opcional da unidade com o conjunto de manobra simplifica a fiação do local e reduz os custos de instalação e o potencial de erros de fiação, ao mesmo tempo que limita o espaço necessário. E com o modo Sistema de Economia de Energia da Eaton ativado, o Power Xpert 9395C pode atingir 99% de eficiência, tornando esta a opção ideal para datacenters grandes e datacenters para vários clientes.
Classificação do UPS | Fator de potência 1,0 para 1.000 kVA/1.000 kW e 1.100 kVA/1.100 kW Fator de potência 0,91 apenas para 1.100 kVA/1.000 kW |
kW/kVA | 1.000/1.000 1.000/1.100 1.100/1.100 |
Características gerais | |
Eficiência | 99% no Sistema de Economia de Energia (ESS) (até 97% de eficiência [480 V] em conversão dupla) |
Capacidade de ligação em paralelo | Quatro unidades de UPS no máximo para bypass distribuído e Oito unidades de UPS no máximo com SBM |
Ruído audível | 78 dBA a 1 metro |
Altitude (máx.) | 1.000 metros a 40 °C (104 °F) para 1.000/1.000 1.000 metros a 40 °C (104 °F) para 1.000/1.100 1.000 metros a 35 °C (95 °F) para 1.100/1.100 |
Painel de controle (LCD) | Interface touchscreen colorida |
Inicialização da bateria | Padrão |
Conversor de frequência | Padrão |
Vários idiomas | Padrão |
Entradas de alarme do prédio | 5 (isolamento galvanizado) |
Características de entrada | |
Tensão | 480 V, 3 fios |
Faixa de tensão | +10%/-15% |
Intervalo de frequência | 45 a 65 Hz |
Fator de potência | 0,99 (mínimo) |
Distorção da corrente de entrada | <3% (nenhum filtro de entrada é necessário) |
Recurso de partida suave | Sim |
Características de saída | |
Tensão | 480 V, 3 fios |
Regulação | ±1% |
Inversor | PWM com comutação IGBT |
Tensão THD | <1% (100% de carga linear); <5% (carga não linear) |
Intervalo do fator de potência de carga | Até um fator de potência de 0,7 com atraso até um fator de potência de 0,9 adiantado, sem redução |
Sobrecarga | 110% por 10 minutos, 125% por 2 minutos, 150% por 15 segundos |
Bateria | |
Tipos de bateria | VRLA, AGM, célula úmida, íons de lítio |
Tensão da bateria | 480 V |
Compensação de temperatura | Opcional |
Método de recarga | Tecnologia ABM ou flutuante, selecionável |
Dimensões e pesos | |
1.000 kW/1.000 kVA | 147 pol. (L) x 34,3 pol. (P) x 77,3 pol. (A) (2.402 kg [5.295 lb]) |
1.000 kW/1.100 kVA | 147 pol. (L) x 34,3 pol. (P) x 77,3 pol. (A) (2.402 kg [5.295 lb]) |
1.100 kW/1.100 kVA | 147 pol. (L) x 34,3 pol. (P) x 77,3 pol. (A) (2.402 kg [5.295 lb]) |
Opções |
|
Placas de comunicação | Quatro compartimentos de comunicação por padrão. As seguintes opções de conectividade podem ser instaladas a qualquer momento:
|
Entradas/saídas remotas: Cinco entradas de alarme do prédio e um contato de alarme resumido (5A a 120 V) padrão Painel do monitor remoto: Oito lâmpadas indicadoras de status de luz de fundo mais uma buzina audível |
|
Compatibilidade de software | Intelligence Platform da Eaton:
|