Os fusíveis do tipo garrafa de baixa tensão D e D0 da série Bussmann da Eaton são projetados especificamente para a proteção de aplicações industriais em geral, como distribuição de energia e proteção de cabos. Os tipos de fusíveis D e D0 estão disponíveis em três características operacionais: versões de atraso de tempo, de ação rápida e ultrarrápida que podem ser encaixadas em porta-fusíveis de tampa de rosca para montagem em trilho DIN de 1 ou 3 polos ou montagem em painel.
Sua pesquisa "" não correspondeu com nenhum documento ou produto.