Baixar documento () de 20
Sistemas de detecção de incêndio

Adaptadores e gateways Lon para sistemas de incêndio endereçáveis

A Eaton tem uma variedade de adaptadores e gateways para o protocolo de rede de comunicação LonWorks, para uso com sistemas de alarme de incêndio endereçáveis da Eaton.

Adaptadores LonWorks (CFSFL01, CFSFL02, EC0232): CFSFL01 e CFSFL02 permitem conexão de fibra óptica com dispositivos de rede de sistema Eaton (LonWorks), com a variante 02 estendendo o sistema LonWorks até 15 km. O adaptador Lon para RS232 EC0232 permite a conexão de rede a aplicativos baseados em PC, como monitor de site e gráficos de site.

Interfaces BMS LonWorks (EC200, EC210L): painéis de controle de incêndio em rede da Eaton não podem ser usados com um sistema de gerenciamento predial (BMS) onde a vinculação é necessária. A interface EC200 LonWorks BMS é um complemento que permite a integração com a BMS. O EC210L deve ser usado com painéis Easicheck.

Amplificador de rede endereçável LonWorks (EC540): o amplificador de rede Lon EC540 interconectará vários canais EIA-709. Essa unidade fornece até cinco portas e roteia pacotes entre essas portas. 

Abrangente
Linha completa para atender aos requisitos dos sistemas de alarme de incêndio endereçáveis
Poderoso
Ajuda a monitorar e gerenciar sistemas de gerenciamento predial (BMS)
Fácil de usar
Fáceis de instalar, usar e diagnosticar problemas

Amplificador de rede Lon plug-and-play

Usado para extensão de rede Eaton, o recurso de instalação plug-and-play do EC540 permite a conexão de rede sem nenhuma configuração adicional. Usa a tecnologia de switch inteligente para detectar automaticamente as taxas de bits dos canais conectados e aprender a configuração da rede (domínios, endereços de sub-rede/nó, endereços de grupo).

Controle seu sistema de alarme de incêndio da Eaton usando um sistema de gerenciamento predial, sem necessidade de vinculação

A interface LonsWork BMS permite que a rede de alarme de incêndios da Eaton seja controlada por um sistema de gerenciamento predial (BMS) habilitado para LonWorks sem necessidade de vinculação. Ela conta com um buffer de 32 entradas de mensagem e um gabinete compacto de montagem em trilho DIN. Ela também permite a conexão com um sistema BMS de terceiros.

Visualizar o restante dos acessórios do sistema de alarme de incêndio da Eaton; projetado para permitir que você personalize o sistema para o local

Especificações

CÓDIGOS DE PRODUTO

Adaptador Lon para fibra óptica modo simples CFSL01
Adaptador Lon para fibra óptica de canal duplo CFSFL02
Interface BMS LonWorks de canal duplo EC210L
Adaptador Lon para RS232 ECO232
Adaptador Lon para RS232 (para sistemas HMX PA/VA - sem handshake) EC0232PAVA
Adaptador Lon para RS232 (para sistema HMX PA/VA - 3 min de atraso de tempo) EC0232PAVA3D
Interface BMS LonWorks de canal duplo (sem handshaking) EC200
Interface BMS LonWorks de canal duplo (com handshaking) EC200H
Interface BMS LonWorks de canal duplo (autoconfiguração ou uso com EC700) EC200S
Amplificador de rede Lon E540

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Adaptadores Lonworks

Código: CFSFL01 CFSFL02
Descrição: Adaptador Lon para fibra óptica modo simples Adaptador Lon para fibra óptica de canal duplo
Tensão de operação: 24 Vdc 24 Vdc
Protocolo de comunicação: LonWorks LonWorks
Conectores LonWorks: Bloco de terminais de parafuso Bloco de terminais de parafuso
Taxa LonWorks: 78 Kbps / 1,25 Mbps 78 Kbps / 1,25 Mbps
Taxa de erros de bits: 1.00E-08 1.00E-08
Comprimento de onda: 1310 nm 1310 nm
Tipo de fibra: Fibra de modo simples Fibra de modo simples
Diâmetro da fibra: 9/125 micra 9 / 125 micra
Conector de fibra: Tipo SC (tipo ST opcional) Tipo SC (tipo ST opcional)
Distância do link: 15 km 15 km
Temperatura de operação: -30 °C a +70 °C -30 °C a +70 °C
Umidade (sem condensação): 20 a 90% de umidade relativa 20 a 90% de umidade relativa
Dimensões (AxLxP): 116 mm x 136 mm x 34 mm 116 mm x 136 mm x 34 mm

Interfaces BMS da Lonworks

Código: EC210L EC200 / EC200H / EC200S
Descrição: Interface BMS LonWorks de canal duplo Interface BMS LonWorks de canal duplo
Dimensões (AxLxP): 86 mm x 105 mm x 58 mm 86 mm x 105 mm x 58 mm
Padrões: CE Em conformidade com CE/UL
Tensão de alimentação: 12 Vdc até 30 Vdc 12 Vdc até 30 Vdc
Fornecimento de corrente: <30 mA <30 mA
Transceptores: Echelon FT5000 / FT-X1 Echelon FT5000 / FT-X1
Taxa de transmissão: 78 kbs 78 kbs
Conectores: Terminais de parafuso de 5 mm Terminais de parafuso de 5 mm
Gabinete: Montagem em trilho ABS DIN Montagem em trilho ABS DIN

Amplificador de rede Lon endereçável

Código: EC540
Descrição: Amplificador de rede Lon
Tensão de operação: 9 Vdc até 35 Vdc / 9 Vac até 24 Vac
Gabinete: DIN43 880
Dimensões (AxLxP): 60 mm x 105 mm x 86 mm
Proteção de entrada: IP40 (invólucro)
IP20 (terminais de parafuso)
Instalação: Montagem em trilho DIN ou montagem em parede
Links para download