| ASC 5PX | ASC 5PX G2 | Avantages de l’ASC 5PX G2 | |
| Puissance nominale | 1 à 3 kVA | 1 à 3 kVA | |
| Tension | 120, 208/230 V | 120, 208/230 V | |
| Facteur de forme | Montée sur bâti et tour | Montée sur bâti et tour | Les modèles 5PX G2 de 2 à 3 kVA sont de faible profondeur, ce qui permet d’offrir des options d’installations murales sur bâti haute densité |
| Nombre d’EBM | Jusqu’à 4 | Jusqu’à 4 | Augmentation de la durée de fonctionnement d’au moins 25 % sur les modèles de 1,5 et 2 kVA |
| Barre d’état à DEL | Non | Oui | La barre d’état à DEL permet de voir rapidement et clairement les diagnostics dans tous les environnements |
| Port de communications | Connecteur RS-232 RJ45/USB/contact sec, mini-fente pour cartes de communication, EPO/ROO à 3 broches | Connecteur RS-232 DB9/USB/contact sec, mini-fente pour cartes de communication, RPO/ROO à 4 broches, sortie de relais à contact sec à 3 broches configurable par l’utilisateur | Plus d’options de surveillance et de gestion standard |
| Cybersécure | Oui | Oui | Compatible avec la toute dernière carte réseau cybersécurisée Eaton : carte réseau Gigabit UL 2900-1 |
| Efficacité à pleine charge | Jusqu’à 96 % | Jusqu’à 98 % | Conforme aux normes DOE et Energy Star 2.0 |
| Détection automatique de déconnexion de la batterie | Non | Oui | Détecte automatiquement la déconnexion de la batterie en 3 à 5 minutes |
| Surtension C62.41 | Non | Oui | Protection améliorée contre les surtensions pour les modèles 120 V conformes à la norme CEI C62.41 |
| Mise à niveau du micrologiciel en ligne | Non | Oui | Le modèle 5PX G2 prend en charge les mises à niveau à distance du micrologiciel de l’ASC sans baisser la charge (USB/série toujours pris en charge) |
| Lunette d’encadrement (panneau avant) | Lunette d’encadrement avant en trois parties | Lunette d’encadrement monopièce pour un retrait rapide | Remplacement des batteries plus facile grâce à la conception simplifiée de la lunette d’encadrement |
Écran de commande avec barre d’état à DEL de l’ASC 5PX G2
Vous pouvez ajouter jusqu’à 4 EBM pour une autonomie supplémentaire dans le cas des configurations d’ASC 5PX G2 à montage sur bâti et sur tour.
Options EBM :
Non. La plupart des clients préfèrent placer les modules de batterie externes à côté de l’ASC 5PX G2, mais ce n’est pas nécessaire. Eaton fournit des accessoires de câble de rallonge de batterie 5PX G2 de 10 pieds pour que le module de batterie externe (EBM) puisse être placé à une distance maximale de 9 pieds de l’ASC.
Plusieurs fonctions de gestion de la charge et d’économie d’énergie sont intégrées aux produits Eaton, dont l’ASC 5PX G2.
Segments de charge – Ce sont des groupes de prises qui sont contrôlables et programmables par le menu ACL en façade ou par la carte réseau (NETWORK-M2, INDGW-M2). Les segments peuvent être programmés pour s’éteindre après un certain temps sur la batterie, ce qui permet d’économiser du temps de fonctionnement pour les équipements plus importants. La temporisation est programmée manuellement par la carte réseau (NETWORK-M2, INDGW-M2). De plus, les segments de charge sont souvent utilisés pour faire tourner rapidement l’alimentation d’un serveur ou d’un commutateur distant qui est bloqué, éliminant ainsi le besoin d’un appel de service.
Gestion des machines virtuelles (MV) – Pour les applications avec serveurs et virtualisation, Eaton peut mettre en arrêt les machines virtuelles par l’entremise du logiciel IPM 2 ou même déplacer les MV vers d’autres emplacements. Cela fonctionne un peu comme la segmentation de la charge, mais se fait virtuellement à travers le réseau. Pour en savoir plus sur la mise en arrêt d’une machine virtuelle par IPM 2.
Oui. L’option d’expédition d’ASC dans le bâti (l’ASC est installée dans un bâti de serveur avant l’expédition) est disponible pour une intégration dans des déploiements emballés, simplifiant la configuration et vous permettant de vous connecter plus rapidement, disponible avec l’ensemble de rails à 4 montants (numéro de pièce : RK4PRS).