L’ASC 9130 d’Eaton a atteint l’état de fin de vie. Eaton continuera toutefois de fournir du service et des pièces de remplacement pour le modèle 9130. Si vous songez à vous procurer une nouvelle ASC, le modèle 9SX d’Eaton est le modèle de remplacement.
L’ASC 9130 sur tour n’est plus produite. L’ASC 9SX d’Eaton (700 VA – 3 kVA) est offerte en remplacement de la conception, de l’ajustement et de la fonction.
L’ASC 9SX est une ASC réseau dotée d’un écran ACL facile à lire, d’une topologie à double changement de fréquence et d’une dérivation statique interne, le tout sous la forme d’une ASC tour pratique avec un faible coût total de possession. Compatible avec les cartes de connectivité réseau et le logiciel de gestion intelligente de l’alimentation (IPM) d’Eaton, cette ASC est un élément essentiel de tout environnement informatique physique ou virtualisé.
Les blocs de batteries de l’ASC 9SX sont entièrement compatibles avec l’ASC 9130 sur tour d’Eaton.
| Modèle d’ASC 9130 | Batteries internes de remplacement | EBM de remplacement | Modèle d’ASC 9SX |
| PW9130L700T | EBP-1601 | --- | 9SX700 |
| PW9130L1000T-XL | EBP-1602 | 9SXEBM36 | 9SX1000 |
| PW9130L1500T-XL | EBP-1603 | 9SXEBM48 | 9SX1500 |
| PW9130L2000T-XL | EBP-1604 | 9SXEBM96 | 9SX2000 |
| PW9130L3000T-XL | EBP-1604 | 9SXEBM96 | 9SX3000 |
| PW9130I1000T-XL | EBP-1602 | 9SXEBM36 | 9SX1000G |
| PW9130I1500T-XL | EBP-1603 | 9SXEBM48 | 9SX1500G |
| PW9130I2000T-XL | EBP-1604 | 9SXEBM96 | 9SX2000G |
| PW9130I3000T-XL | EBP-1604 | 9SXEBM96 | 9SX3000G |
| PW9130G2000T-XL | EBP-1604 | 9SXEBM96 | 9SX2000G |
| PW9130G3000T-XL | EBP-1604 | 9SXEBM96 | 9SX3000GL |
| PW9130G2000T-XLEU | EBP-1604 | 9SXEBM96 | 9SX3000G |
| PW9130G3000T-XLEU | EBP-1604 | 9SXEBM96 | 9SX3000G |
| PW9130N1000T-EBM | --- | --- | 9SXEBM36 |
| PW9130N1500T-EBM | --- | --- | 9SXEBM48 |
| PW9130N3000T-EBM | --- | --- | 9SXEBM96 |
| Modèle d’ASC 9130 | Batteries internes de remplacement | EBM de remplacement | Modèles d’ASC 9PX |
| PW9130L700R-XL2U | EBP-1605 | 9PXEBM36RT | 9PX700RT |
| PW9130L1000R-XL2U | EBP-1605 | 9PXEBM36RT | 9PX1000RT |
| PW9130L1500R-XL2U | EBP-1606 | 9PXEBM48RT | 9PX1500RT |
| PW9130L1500R-XL2UN | EBP-1606 | 9PXEBM48RT | 9PX1500RTN |
| PW9130L2000R-XL2U | EBP-1607 | 9PXEBM72RT | 9PX2000RT |
| PW9130L2000R-XL2UN | EBP-1607 | 9PXEBM72RT | 9PX2000RTN |
| PW9130L2500R-XL2U | EBP-1607 | 9PXEBM72RT | 9PX2200GRT |
| PW9130L3000R-XL2U | EBP-1604 | 9PXEBM72RT | 9PX2000RT |
| PW9130L3000R-XL2UN | EBP-1604 | 9PXEBM72RT | 9PX3000RTN |
| PW9130G3000R-XL2U | EBP-1607 | 9PXEBM72RT | 9PX3000GRT |
| PW9130G3000R-XL2UEU | EBP-1607 | 9PXEBM72RT | 9PX3000GRT |
| PW9130i1000R-XL2U | EBP-1606 | 9PXEBM36RT | 9PX1000GRT |
| PW9130i1500R-XL2U | EBP-1606 | 9PXEBM48RT | 9PX1500GRT |
| PW9130i2000R-XL2U | EBP-1607 | 9PXEBM72RT | 9PX2200GRT |
| PW9130i3000R-XL2U | EBP-1607 | 9PXEBM72RT | 9PX3000GRT |
| PW9130N1000R-EBM2U | --- | --- | 9PXEBM36RT |
| PW9130N1500R-EBM2U | --- | --- | 9PXEBM48RT |
| PW9130N3000R-EBM2U | --- | --- | 9PXEBM72RT |
Assistance de la part d’Eaton
Communiquez avec moi
Téléphone : 800 356-5737