La carte passerelle industrielle Gigabit X2 d’Eaton (INDGW-X2) est le plus récent dispositif de connectivité d’ASC d’Eaton qui offre aux professionnels industriels des capacités et des fonctionnalités nouvelles et intéressantes. La première carte réseau ASC qui répond aux normes UL 2900-1 et IEC 62443-4-2 en matière de cybersécurité, la carte passerelle Gigabit X2 améliore la fiabilité du système d’alimentation en fournissant des avertissements de problèmes en attente aux administrateurs et en aidant à effectuer un arrêt ordonné des serveurs et du stockage. La nouvelle carte réseau fonctionne avec Intelligent Power Manager (IPM) v1.61 (et versions ultérieures) pour améliorer la continuité des activités en déclenchant des politiques configurées afin de maintenir les applications essentielles en activité en cas d’anomalies électriques ou environnementales, y compris la relocalisation de machines virtuelles ou l’action automatisée de reprise après sinistre.
Fonction
|
Communications Web/industrielles
|
Compatibilité matérielle
|
BladeUPS, 9155, 9155 Marine, 9355, 9395, 9395P, 9395C
|
|
IPv4/IPv6 TLS 1.2 |
Numéro du catalogue
|
INDGW-X2 |
Protocoles pris en charge
|
HTTPS, TLS 1.2, SNMPv1, SNMPv3, NTP, TFTP, SMTP, SMTPS, BOOTP, DHCP, SLAAC, SSH, MQTTS, ModbusTCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet BBMD |
Type de fente d’ASC
|
X-Slot
|
Support réseau
|
Port Ethernet 10/100/1000BaseT
|
| Surveillance de la température et du taux d’humidité |
Oui, avec la sonde de surveillance environnementale de 2e génération (numéro de catalogue : EMPDT1H1C2, numéro de pièce : 744-A4026)
|
Soutien logiciel
|
Intelligent Power Manager 1.61 et versions ultérieures (consultez Eaton.com/IPM pour toutes les fonctionnalités de gestion de l’alimentation, y compris l’infrastructure hyperconvergée), Intelligent Power Protector 1.61 et versions ultérieures (consultez Eaton.com/IPP pour une matrice complète du système d’exploitation compatible), tout système de gestion de réseau (NMS) compatible SNMP |
Pris en charge par MIB
|
MIB II – ASC IETF standard MIB (RFC 1628) – xUPS MIB d’Eaton |
Navigateurs pris en charge
|
Chrome et Firefox |
Soutien en langue locale
|
Anglais, français, allemand, italien, espagnol, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais, russe
|
Température de fonctionnement
|
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
Humidité de fonctionnement
|
90 % HR max. sans condensation
|
Puissance d’entrée
|
5 à 12 V
|
Conso. de courant
|
500/1 000 mA max. selon l’ASC
|
Dimensions (H x L x P)(112 x 38 x 115 mm)
|
4,4 x 1,5 x 4,5 po
|
Poids
|
131 g (4,6 oz) |
Exigences réglementaires
|
Identique à ASC
|
Assistance de la part d’Eaton