Le disjoncteur sous boîtier moulé de série G de Eaton fournit aux utilisateurs un rendement et une commodité inégalée. Système breveté d’ouverture « explosive » des contacts, produisant une performance supérieure Ce disjoncteur à tension universelle offre aux utilisateurs une capacité de rupture élevée dans un format compact, ainsi qu’une grande capacité de configuration à pied d’oeuvre : c’est le choix idéal dans une grande variété d’applications, dans pratiquement toutes les régions du monde. Vaste sélection de relais de protection thermomagnétiques et électroniques, offerts avec des intensités nominales variant de 15 A à 2500 A et des tensions nominales pouvant atteindre 690 VCA.
The latest circuit breaker technology, which is built into Power Defense MCCBs, delivers predicitive diagnostics that help you better uncover, diagnose and stop power outages before they happen.
Take a look at the pre-recorded webinar or download the whitepaper to learn how you can better leverage the power of intelligent systems.
Vérifiez l'authenticité de vos disjoncteurs sous boîtier moulé dès aujourd'hui.
Your search  "" did not match any documents or products.