Le variateur de fréquence SC9000 EP à bâti F est conçu pour être utilisé avec des moteurs à induction ou synchrones de 4 160 V de 6 500 chevaux-vapeur (HP) à 12 000 HP. Construit sur la plateforme SC9000 EP, le variateur à bâti F comprend un pôle électrique encapsulé dans une gaine de silicone pour une plus grande fiabilité, même dans des environnements exigeants, notamment les eaux usées, l'exploitation minière et pétrolière. De plus, le variateur à bâti F intègre des composants SC9000 EP éprouvés, notamment des redresseurs, des onduleurs et des filtres dV/dT connectés en parallèle pour atteindre des puissances pouvant aller jusqu'à 12 000 HP.
| CHEVAUX-VAPEUR | 6 500 HP – 12 000 HP |
| SEMICONDUCTEURS DE PUISSANCE | Transistors bipolaires à porte isolée (IGBT), diodes |
| CONVERTISSEUR CÔTÉ LIGNE | Redresseur de diode à 24 impulsions |
| ONDULEUR | Modules d'alimentation pour IGBT encapsulés |
| COMMANDE | Processeur de signaux entièrement numérique en boucle fermée sans capteur |
| ISOLATION DE LA SECTION DE PUISSANCE | Câble à fibres optiques |
| EFFICACITÉ | 97 % |
| EXIGENCES DE FONCTIONNEMENT | Standard : 110 % pour 1 minute toutes les 10 minutes. Facultatif : 150 % pour 1 minute toutes les 10 minutes |
| FRÉQUENCE D'ENTRÉE | 60 Hz ±5 % |
| FRÉQUENCE DE SORTIE | 0 – 120 Hz |
| TENSION DE SORTIE | 4 160 V |
| RÉGULATION DE LA VITESSE | 0,1 % sans tachymètre, 0,02 % avec tachymètre |
| PERTE DE PUISSANCE | 5 cycles |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE | 0 à 40 °C |
| ALTITUDE | De 0 à 1 000 m (0 à 3 300 pi) |
| PERTES EN WATTS | 23 watts/HP avec transformateur, 9 watts/HP avec transformateur à distance |