La commande de batterie de condensateur CBC-8000 d’Eaton est conçue pour exploiter les condensateurs d’alimentation de distribution. Offrant une sécurité accrue, une installation simplifiée, une formation réduite et des coûts de propriété moindres, cette commande hautement flexible peut être facilement déployée dans des projets d’automatisation avancés comme les systèmes Yukon intégrés de contrôle Volt/VAR, SCADA et de gestion de la distribution d’Eaton. La commande de batterie de condensateur CBC-8000 est l’une des solutions pour systèmes d’automatisation du réseau électrique d’Eaton.
| AUTOMATISATION DE LA DISTRIBUTION & EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
De plus en plus, les services publics cherchent également des produits pour gérer les tensions du système de distribution afin de réduire la demande et la consommation d'énergie et de faire d'importantes économies d'énergie. Les stratégies de réduction de la tension de conservation (CVR) réduisent la demande et la consommation d'énergie tout en maintenant la qualité de la tension d'alimentation des clients selon les normes établies. Les avantages opérationnels consistent en des améliorations de l'efficacité énergétique et des tensions du système dans le système de distribution. Les avantages pour l'entreprise sont : un pourcentage plus élevé d'énergie livré aux clients, le report de l'investissement dans des usines de production pour les charges de pointe et la réduction de l'impact environnemental de la livraison d'énergie. |
| SURVEILLANCE TRIPHASÉE |
Prend en charge les points de surveillance de tension triphasée, de facteur de puissance et d'harmonique. Permet aux services publics de surveiller et d'évaluer la qualité d'alimentation de chaque client du service public et d'activer les applications d'automatisation. |
| DNP MASTER | Fonctionne avec des capteurs DNP tiers comme le capteur optique GridAdvisor d'Eaton avec une exactitude de tension et de courant de +/- 0,5 % sans aucune perte d'exactitude ni de précision sur la plage complète de mesures et de températures |
| ALGORITHMES DE CONTRÔLE |
Chaque contrôle est un appareil robuste et multifonction qui peut être déployé comme un dispositif autonome de contrôle du fonctionnement ou un dispositif de communication à distance réglé selon les paramètres locaux de sécurité intégrée et de communications. Les algorithmes de contrôle comprennent le temps, la température, la tension, le courant, Kvar, le contournement SCADA et le fonctionnement à distance. |
| PRODUCTION DÉCENTRALISÉE |
À mesure que la production se décentralise (DG), les services publics ont besoin de contrôles qui peuvent fonctionner correctement en fonction du flux d'alimentation et de la source de production. Le contrôle CBC-8000 est doté d'un certain nombre d'algorithmes afin de répondre aux conditions difficiles de la production décentralisée. Le mode cogénération évite tout mauvais fonctionnement lorsque la DG est active. |
| PRÊT POUR LE SITE |
Le contrôle CBC-8000 est conçu pour intégrer facilement différentes sortes de systèmes radio et de modems de communication. Les services publics peuvent acheter le contrôle CBC-8000 prêt pour recevoir un système radio ou équipé d'une radio utilitaire installée en usine. Pour une simplicité d'installation inégalée, l'équipement peut être préprogrammé en usine avec le fichier de configuration de votre service public. |
| CONFIGURATION | Le contrôle CBC-8000 est hautement configurable et peut être programmé à l'aide du logiciel de configuration ProView NXG, configuré à l'aide du panneau avant de contrôle ou par l'application de gestion Yukon Fleet d'Eaton. |
| GESTION DU PARC DE VÉHICULES |
Le logiciel IED Manager Suite (IMS) prend entièrement en charge le contrôle de batterie de condensateur CBC-8000, mais aussi la commande de régulation de tension CL-7 et représente une solution idéale pour les services publics qui doivent gérer le micrologiciel, les paramètres et l'accès des utilisateurs. Le logiciel IMS améliore la productivité en automatisant les processus qui étaient auparavant exécutés par des techniciens envoyés sur le terrain. Les services publics peuvent envoyer et mettre à jour des fichiers et effectuer la journalisation de la vérification des accès, ainsi que modifier les paramètres ou installer le micrologiciel. |
Les clients Eaton peuvent accéder aux logiciels, aux micrologiciels et à la documentation de produit supplémentaire sur My.Eaton.com. Pour demander un accès, visitez My.Eaton.com et remplissez le formulaire d’inscription. Veuillez noter que le traitement des demandes d’accès peut prendre plusieurs jours. Si votre problème est urgent, contactez le groupe de soutien à la clientèle au 1 800 815-2258.
Examinez ce processus afin d’être certain de demander les accès qui vous conviennent.
En savoir plus sur les principes fondamentaux de l’automatisation de la distribution