| Caractéristiques | De base | Compteur de courant à l’entrée | Compteur de courant à la sortie | Géré | HD |
| Châssis en aluminium de faible poids pour une installation facile | |||||
| Modèle compact n’offrant aucune interférence au niveau de l’espace du rail | |||||
| Préinstallation, boutons de fixation sans outil | |||||
| Options de montage flexibles permettant de choisir la méthode de fixation préférée entre 0U ou 1U/2U |
Conçues en tenant compte d’applications concrètes, les PUD G3 comprennent des caractéristiques vous permettant d’assurer une disponibilité continue, d’atteindre une stabilité opérationnelle et de surveiller votre environnement, tout en réduisant les coûts et en améliorant la performance.
| Caractéristiques | De base | Compteur de courant à l’entrée | Compteur de courant à la sortie | Géré | HD |
| Garantie de remplacement anticipée de trois ans | |||||
| Prises avec système anti-arrachement des sorties IEC intégrées prévenant les déconnexions accidentelles | |||||
| Température de fonctionnement élevée de 60 °C (140 °F) pour réduire les coûts de refroidissement tout en maintenant toutes les fonctionnalités | |||||
| Sections de prises à code couleur simplifiant l’équilibrage des charges | |||||
| Afficheur ACL avancé à haute résolution facilitant la configuration IP et le dépannage | |||||
| Compteur remplaçable à chaud éliminant les interruptions d’alimentation vers vos équipements informatiques lors du retrait du compteur | |||||
| Connexion en chaîne jusqu’à huit unités utilisant une seule adresse IP, réduisant les coûts d’infrastructure de 87,5 % | |||||
| Surveillance de la consommation énergétique avec une marge d’erreur de 1 % | |||||
| Mesure des phases et des sections pour équilibrer les charges et prévenir les surcharges | |||||
| Mesure la consommation d’énergie à la sortie | |||||
| Mesure l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) de niveau 3 pour optimiser la performance et l’efficacité du centre de données |
| Caractéristiques | De base | Compteur de courant à l’entrée | Compteur de courant à la sortie | Géré | HD |
| PDU à commutation : Commutateur de sorties pour activer ou désactiver des prises individuelles à distance | |||||
| Désactiver des prises inutilisées pour contrôler les utilisations non autorisées | |||||
| Gestion de site à distance permettant de sauver du temps sur les visites sur place | |||||
| Redémarrage conjoint des sources d’alimentation A et B permettant de sauver du temps en contrôlant les blocs d’alimentation regroupés |
Amenez la distribution de l’énergie au niveau supérieur avec les PDU pour bâtis de serveurs que vous avez conçus en tenant compte de votre centre de données.
| Caractéristiques | De base | Compteur de courant à l’entrée | Compteur de courant à la sortie | Géré | HD |
| Alternance des phases de sortie facilitant l’identification visuelle des problèmes d’équilibrage des charges et réduisant l’encombrement des cordons | |||||
| Plusieurs options de couleurs de châssis facilitant l’identification des sources d’alimentation A et B | |||||
| Jusqu’à 54 sorties pour le format 42U, ou moins en fonction de la dimension du bâti de serveurs, fournissant toute la distribution d’énergie requise pour votre application informatique |