Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

5P1000RC

ASC 5P Eaton, 2 U, 1 000 VA, 770 W, Entrée 5-15P, Sorties : (10) 5-15R, 120 V, profondeur de 40,6 cm (16 po), onde sinusoïdale pure, Carte réseau facultative

Prix catalogue $1,368.50

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 5P Eaton
Numéro du catalogue
5P1000RC
CUP
743172088277
Longueur du produit
16 in
Hauteur du produit
3.4 in
Largeur du produit
17.4 in
Poids du produit
33 lb
Conformités
Marqué CE
Conforme à RoHS
Certifications
Homologué cULus
UL 1778
CEI 62040-2 C1-C2/EN 55024/CISPR22 Classe B/FCC (Partie 15) Classe B
UL 497A
Notes de catalogue
L’ASC a une profondeur de 40,6 cm (16 po)

Batterie

Graphique sur la durée d'exécution
Type de batterie
Scellé, plomb-acide
Remplacement de batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Gestion des batteries
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
Capacité prolongée de la batterie
Aucun; Voir l’ASC 5PX G2 Eaton pour connaître les options de durées de fonctionnement étendues

Sortie électrique

Tension
120 V
Receptacle
(10) 5-15R
Puissance
770 W
Plage de tension de sortie
102 à 132 Vca
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/120/125 V)
Topologie
Outils interactifs en ligne

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
5-15P
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/110/120/125 V)
Fréquence nominale
50-60 Hz
Facteur de puissance d’entrée
0,77
Longueur du cordon d'entrée
6 pi
Plage de tension d’entrée 
89 à 151 Vca (réglable de 70 à 153 Vca)
Plage de fréquences d'entrée
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 à 70 Hz en mode faible sensibilité

Communications

Communication
Ports RS-232 (RJ45); Port USB standard (DHI). Câbles RS-232 et USB de 1,8 m (6 pi) inclus
Fentes d'extension
Une fente; la carte réseau gigabit (Network-M3) est optionnelle.
Compatibilité logicielle
Gestionnaire d’énergie intelligent, Intelligent Power Manager Eaton

Environnemental

Altitude
Jusqu'à 10 000 pi (3 000 m) sans déclassement
Niveau de bruit
< 45 dB à 1 mètre
Plage de température
0 ° à 35 °C (32 ° à 95 °F)
Puissance nominale de la BTU
En ligne : 106, Batterie 500
Humidité relative
De 0 à 90 % sans condensation

Caractéristiques supplémentaires

Espace utile
Compacte
Contenu de l’emballage
  • ASC 5P compacte montée sur bâti
  • Guide de démarrage rapide
  • Câble USB
  • Câble de série RS‑232
  • Ensemble de rails à usages multiples
Taille du support
2U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Efficacité
95,9 %

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE 3 ANS AVEC INSCRIPTION
  • -3 ans
  • - Couv. des pièces, des composants électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • - Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • DÉPÔT POUR LA RÉPARATION DE 5 ANS : 5SW5Y-1400UC
  • Couv. sur les pièces expédiées pendant 5 ans
  • - Couv. des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Expédition le prochain jour ouvrable
  • - Soutien technique
  • PLAN SUR PLACE DE CINQ ANS : WFLN75XX-2509UC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur place pendant cinq ans
  • - Couverture des pièces, des appareils électroniques et des batteries de l’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur place 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.