Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

5P1500R-L

ASC 5P Eaton, 1 U, 1 440 VA, 1 100 W, Entrée 5-15P, Sorties : (5) 5-15R, 120 V, Monté sur bâti/mural Batterie au lithium-ion, onde sinusoïdale pure, carte réseau optionnelle

Prix catalogue $3748.5

Spécifications générales

Nom du produit
ASC 5P Eaton
Numéro du catalogue
5P1500R-L
CUP
743172091901
Longueur du produit
21.8 in
Hauteur du produit
1.7 in
Largeur du produit
17.4 in
Poids du produit
35 lb
Conformités
Conforme à RoHS
REACH
Certifications
UL 1778
Homologué cULus
IEC 62040-2:2006 Cat C2
CE
Notes de catalogue
ASC 5P Eaton avec batteries au lithium-ion.

Batterie

Graphique sur la durée d'exécution
Type de batterie
Lithium-ion
Remplacement de batterie
Remplaçable par l’utilisateur
Gestion des batteries
Système de gestion de la batterie (BMS) intégré pour la régulation thermique et la surveillance du cycle de vie
Capacité prolongée de la batterie
Aucun; Voir l’ASC 5PX Eaton pour connaître les options de durées de fonctionnement étendues

Sortie électrique

Tension
120 V
Receptacle
(5) 5-15R
Puissance
1 100 W
Plage de tension de sortie
102 à 132 Vca
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/120/125 V)
Topologie
Outils interactifs en ligne

Alimentation électrique

Connexion d'entrée
5-15P
Tension nominale d'entrée
120 V par défaut (100/110/120/125 V)
Fréquence nominale
50-60 Hz
Longueur du cordon d'entrée
6 pi
Plage de tension d’entrée 
89 à 151 Vca (réglable de 70 à 153 Vca)
Plage de fréquences d'entrée
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 à 70 Hz en mode faible sensibilité

Communications

Communication
Ports RS-232 (RJ45); Port USB standard (DHI). Câbles RS-232 et USB de 1,8 m (6 pi) inclus
Fentes d'extension
Une fente; la carte réseau gigabit (Network-M3) est optionnelle.
Compatibilité logicielle
Gestionnaire d’énergie intelligent, Intelligent Power Manager Eaton

Environnemental

Altitude
Jusqu'à 10 000 pi (3 000 m) sans déclassement
Niveau de bruit
< 45 dB à 1 mètre
Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Puissance nominale de la BTU
En ligne : 113, Batterie 714
Humidité relative
0-85 % sans condensation

Caractéristiques supplémentaires

Espace utile
Support
Contenu de l’emballage
  • ASC
  • Guide de démarrage rapide
  • Consignes de sécurité
  • Câble de communication USB
  • Câble de communication série RS-232
  • Kit à 4 montants pour rail et support mural
Taille du support
1 U
Couleur
Noir/argent
Ensemble de montage du support
Oui
Efficacité à charge max.
98 %

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE 5 ANS
  • -5 ans
  • -Couverture des pièces, des composants électroniques et des batteries
  • - Livraison standard par voie terrestre
  • -Soutien technique
Plans de services étendus
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-YEAR DEPOT REPAIR: 5SW5Y-1500UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.