ASC 5P Eaton, 1 440 VA, 1 440 W, Entrée 5-15P, Sorties : (8) 5-15R, 120 V
| Nom du produit |
ASC 5P Eaton
|
| Numéro du catalogue |
5P1500RT
|
| CUP |
743172039620
|
| Longueur du produit |
20.6 in
|
| Hauteur du produit |
3.4 in
|
| Largeur du produit |
17.4 in
|
| Poids du produit |
65 lb
|
| Conformités |
FCC Partie 15 Classe A Sous-partie B Sections 15.107b, 15.109b
|
| Certifications |
Homologué cUL
UL 1778 UL 497A Homologué UL |
| Notes de catalogue |
Permet le fonctionnement de l’ASC sans alimentation d’entrée
|
| Graphique sur la durée d'exécution |
|
| Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
| Remplacement de batterie |
Remplaçable par l’utilisateur
|
| Gestion des batteries |
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
|
| Capacité prolongée de la batterie |
Aucun; Voir l’ASC 5PX Eaton pour connaître les options de durées de fonctionnement étendues
|
| Tension |
120 V
|
| Receptacle |
(8) 5-15R
|
| Puissance |
1 440 W
|
| Plage de tension de sortie |
102 à 132 Vca
|
| Tension nominale d'entrée |
120 V par défaut (100/120/125 V)
|
| Topologie |
Outils interactifs en ligne
|
| Connexion d'entrée |
5-15P
|
| Tension nominale d'entrée |
120 V par défaut (100/110/120/127 V)
|
| Fréquence nominale |
50-60 Hz
|
| Facteur de puissance d’entrée |
1
|
| Longueur du cordon d'entrée |
8 pi
|
| Plage de tension d’entrée |
89 à 151 Vca (réglable de 70 à 153 Vca)
|
| Plage de fréquences d'entrée |
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 Hz en mode faible sensibilité
|
| Communication |
1 port USB compatible DHI + 1 port série RS232 et contacts de relais (les ports USB et RS232 ne peuvent pas être utilisés simultanément)
|
| Fentes d'extension |
Une fente; la carte réseau gigabit (Network-M3) est optionnelle.
|
| Compatibilité logicielle |
Gestionnaire d’énergie intelligent, Intelligent Power Manager Eaton
|
| Altitude |
Jusqu'à 10 000 pi (3 000 m) sans déclassement
|
| Niveau de bruit |
< 45 dB à 1 mètre
|
| Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
| Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 305, Batterie : 2 047
|
| Humidité relative |
De 20 à 95 % sans condensation
|
| Espace utile |
Bâti/Tour
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Efficacité à charge max. |
98 %
|
| Garantie standard de l’usine |
|
| Plans de services étendus |
|