ASC 5P Eaton, Global, ASC 1U, 1 550 VA, 1 100 W, Entrée : (1) C14, Sorties : (6) C13, Monté sur bâti/mural Batterie au lithium-ion, onde sinusoïdale pure, carte réseau optionnelle
| Nom du produit |
ASC 5P Eaton
|
| Numéro du catalogue |
5P1550GR-L
|
| CUP |
743172090409
|
| Longueur du produit |
21.8 in
|
| Hauteur du produit |
1.7 in
|
| Largeur du produit |
17.2 in
|
| Poids du produit |
36 lb
|
| Conformités |
FCC Partie 15 Classe A Sous-partie B Sections 15.107b, 15.109b
Conforme à RoHS Marqué CE |
| Certifications |
UL 1778
UL 497A Homologué cUL Homologué cULus CEI 62040-2 C1-C2/EN 55024/CISPR22 Classe B/FCC (Partie 15) Classe B |
| Notes de catalogue |
ASC 5P Eaton avec batteries au lithium-ion.
|
| Graphique sur la durée d'exécution |
|
| Type de batterie |
Lithium-ion
|
| Remplacement de batterie |
Remplaçable par l’utilisateur
|
| Gestion des batteries |
Système de gestion de la batterie (BMS) intégré pour la régulation thermique et la surveillance du cycle de vie
|
| Capacité prolongée de la batterie |
Aucun; Voir l’ASC 5PX Eaton pour connaître les options de durées de fonctionnement étendues
|
| Tension |
230 V
|
| Receptacle |
(6) C13
|
| Puissance |
1 100 W
|
| Fréq. de sortie |
50/60 Hz
|
| Tension nominale d'entrée |
230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
| Topologie |
Outils interactifs en ligne
|
| Connexion d'entrée |
C14
|
| Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
| Facteur de puissance d’entrée |
1
|
| Plage de tension d’entrée |
160 à 294 V (réglable de 150 à 294 Vca)
|
| Plage de fréquences d'entrée |
47 à 70 Hz (système de 50 Hz), 56,5 à 70 Hz (système de 60 Hz), 40 à 70 Hz en mode faible sensibilité
|
| Communication |
Ports RS-232 (RJ45); Port USB standard (DHI). Câbles RS-232 et USB de 1,8 m (6 pi) inclus
|
| Interface Ethernet |
Non
|
| Contact d'interrupteur sans potentiel |
Oui
|
| Fentes d'extension |
Une fente; la carte réseau gigabit (Network-M3) est optionnelle.
|
| Compatibilité logicielle |
Gestionnaire d’énergie intelligent, Intelligent Power Manager Eaton
|
| Type d'interface |
Autre
|
| Altitude |
Jusqu'à 10 000 pi (3 000 m) sans déclassement
|
| Niveau de bruit |
< 45 dB à 1 mètre
|
| Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
| Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 113, Batterie 714
|
| Humidité relative |
De 0 à 90 % sans condensation
|
| Espace utile |
Support
|
| Type de construction |
Appareil de 482,6 mm (19 po)
|
| Contenu de l’emballage |
|
| Phase (sortie) |
1
|
| Fonction d'arrêt automatique |
Oui
|
| Taille du support |
1 U
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Ensemble de montage du support |
Oui
|
| Efficacité à charge max. |
97 %
|
| Phase (entrée) |
1
|
| Garantie standard de l’usine |
|
| Plans de services étendus |
|