ASC 9PX Eaton, Carte réseau incluse, 6U, 5 000 VA, 4 500 W, Entrée L6-30P, Sorties : (6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R, 120/240 V
Nom du produit |
ASC 9PX d’Eaton
|
Numéro du catalogue |
9PX5KP1
|
CUP |
743172040541
|
Longueur du produit |
28.4 in
|
Hauteur du produit |
10.2 in
|
Largeur du produit |
17.3 in
|
Poids du produit |
203 lb
|
Conformités |
Marqué CE
FCC Partie 15 CISPR 22 Classe A / FCC Partie 15 Classe A |
Certifications |
IEC 62040-2:2006 Cat C2
NOM Homologué cULus Certifié ENERGY STAR |
Notes de catalogue |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM)
|
Gestion des batteries |
Technologie ABM (le chargement en trois étapes prolonge la durée de vie de la batterie de 50 % et indique à l’avance que la batterie doit être remplacée)
|
Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de piles optimisés (EBM)
|
Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéros de pièces CBLADAPT180RT + 9PXEBM180RTG2
|
Capacité prolongée de la batterie |
Permet d’ajouter jusqu’à quatre modules de batterie longue durée (EBM). Numéros de pièces CBLADAPT180RT + 9PXEBM180RTG2
|
Receptacle |
(6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R
|
Facteur de puissance de sortie |
0,9
|
Forme d'onde de sortie |
Onde sinusoïdale pure
|
Tension |
120/208 V
|
Indice de puissance (VA) |
5 000 VA
|
Puissance |
4 500 W
|
Tension nominale d'entrée |
120/240 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Fréq. de sortie |
50/60 Hz
|
Topologie |
En ligne/double conversion
|
Connexion d'entrée |
L6-30P
|
Longueur du cordon d'entrée |
6 pi
|
Tension nominale d'entrée |
208 V par défaut (200/208/220/230/240 V)
|
Plage de fréquences d'entrée |
60 Hz : 50 à 70 Hz, 50 Hz : 40 à 60 Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0,99 typique
|
Communication |
Web/SNMP dans le port d’expansion MiniSlot + 1 port USB + 1 port série RS232 + 1 mini bornier pour la marche/arrêt à distance + 1 mini bornier pour la mise hors tension à distance + 1 mini bornier pour la fente de communication du relais de sortie
|
Fentes d'extension |
(1) port d’expansion Mini-Slot (MS) avec carte réseau Gigabit (NETWORK-M3) incluse
|
Interface Ethernet |
Oui
|
Comprend une carte réseau |
Oui
|
Comprend une carte réseau |
Oui
|
Compatibilité logicielle |
Suite logicielle Intelligent Power
|
Interface utilisateur |
Écran ACL, menu programmable à 5 boutons
|
Altitude |
<1 000 m pour la puissance nominale, -10 % ch. 1 000 m (max 3 000 m)
|
Puissance nominale de la BTU |
En ligne : 1186, Batterie : 1608
|
Niveau de bruit |
<45 dB à 1 mètre
|
Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
Espace utile |
Bâti/tour
|
Espace utile |
Bâti/tour
|
Taille du support |
6 U
|
Couleur |
Noir/argent
|
Ensemble de montage du support |
Oui
|
Contenu de l’emballage |
|
Efficacité à charge max. |
93 %
|
Dérivation interne |
Oui
|
Garantie standard de l’usine |
|
Plans de services étendus |
|