Module de batterie longue durée (EBM) 9PX Eaton, 3 U, utilisé avec modèle 9PX6KUS conforme à la loi TAA
| Nom du produit |
Module de batterie de longue durée 9PX Eaton
|
| Numéro du catalogue |
9PXEBM180RTUS
|
| CUP |
743172082558
|
| Longueur du produit |
25.4 in
|
| Hauteur du produit |
5.1 in
|
| Largeur du produit |
17.3 in
|
| Poids du produit |
150 lb
|
| Conformités |
Conforme à la loi TAA
|
| Certifications |
Homologué cULus
NOM Certifié ENERGY STAR |
| Notes de catalogue |
Conforme à la norme TAA,
|
| Remplacement de batterie |
Batteries internes remplaçables à chaud et modules de batterie longue durée (EBM)
|
| Type de batterie |
Scellé, plomb-acide
|
| Longueur du cordon d'entrée |
1 pi
|
| Humidité relative |
De 0 à 95 % sans condensation
|
| Plage de température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
|
| Espace utile |
Bâti/Tour
|
| Espace utile |
Bâti/Tour
|
| Taille du support |
3 U
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Ensemble de montage du support |
Oui
|
| Contenu de l’emballage |
|
| Garantie standard de l’usine |
|
| Plans de services étendus |
|