Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20

9SXEBM36

Module de batterie longue durée (EBM) 9SX Eaton, Utilisé avec, 9SX1000, 9SX1000G

Prix catalogue $1315.6

Spécifications générales

Nom du produit
Module de batterie longue durée 9SX Eaton (EBM)
Numéro du catalogue
9SXEBM36
CUP
743172091048
Longueur du produit
13.9 in
Hauteur du produit
9.9 in
Largeur du produit
6.3 in
Poids du produit
41.9 lb
Conformités
Conforme FCC

Environnement

Plage de température
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)

Spécifications supplémentaires

Espace utile
Tour
Espace utile
Tour
Type de construction
Modèle sur pieds
Contenu de l’emballage
  • EBM 9SX 36 V
  • Guide de démarrage rapide
  • Câble de raccord EBM
Utilisé avec
9SX1000, 9SX1000G

Garantie et soutien

Garantie standard de l’usine
  • GARANTIE D’USINE DE 2 ANS
  • -2 ans
  • -Couverture des pièces, des composants électroniques et des batteries
  • -Livraison standard par voie terrestre
  • -Soutien technique
Plans de services étendus
  • ÉCHANGE DE DÉPÔT AVANCÉ
  • -Dépôt pour la réparation de 5 ans : 9SW5Y-3000BC
  • - Couverture sur les pièces expédiées pendant 5 ans
  • -Pièces, couverture des composants électroniques et des batteries d’ASC
  • - Expédition le prochain jour ouvrable
  • - Soutien technique
  • PLAN SUR SITE DE 5 ANS : WEBN75XX-7000BC
  • - Couverture des pièces et de la main-d’œuvre sur site pendant 5 ans
  • - Pièces, couverture des composants électroniques et des batteries d’ASC
  • - Couverture de la main-d’œuvre sur site 24h/24, 7j/7, réponse le lendemain
  • - Expédition le lendemain
  • - Soutien technique

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.