Module de dérivation de l'alimentation (BPM) Eaton, 3 U, Entrée câblée
| Nom du produit |
Module de dérivation d’alimentation (BPM) Eaton
|
| Numéro du catalogue |
BPM125HW
|
| CUP |
743172087072
|
| Longueur du produit |
26.5 in
|
| Hauteur du produit |
5.1 in
|
| Largeur du produit |
17.3 in
|
| Poids du produit |
2 lb
|
| Conformités |
Conforme à la loi TAA
|
| Taille du support |
3 U
|
| Couleur |
Noir
|
| Ensemble de montage du support |
Oui
|
| Phase (entrée) |
Phase auxiliaire
|
| Utilisé avec |
Eaton 9170+, 9155, 9PXSP 8-10 kVA
|
| Connexion d'entrée |
Câblé
|