Dokument herunterladen () von 20
Produkte zum Laden von Elektrofahrzeugen

Green Motion Building

Eaton Green Motion Building ist eine AC-Ladestation für Elektrofahrzeuge, die für den Einsatz im Innen- und Außenbereich von privaten und öffentlichen Parkplätzen in Mehrfamilienhäusern, Kleingewerbe- und Industrieanlagen entwickelt wurde. Diese Ladestation für Elektrofahrzeuge bietet mehrere Vorteile:

  • Sicheres Laden von EVs auf der Basis einer bewährten EV-Ladetechnologie
  • Bequemes Laden, geeignet für alle Arten von Elektrofahrzeugen
LEISTUNG
3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW und 22 kW
TECHNOLOGIE
Kabel oder Stecker Typ 2
MONTAGE
Wand- oder Standmontage
Zugriffskontrolle
RFID und mobile Anwendungen

Einfach erklärt: Welche Ladestation für welche Anwendung?

Individuell konfigurierbare Ladestation, geeignet für alle Arten von Anwendungen in kleineren Gebäuden

Green Motion Building ist für den Innen- oder Außenbereich konzipiert und kann mit einer Vielzahl von Optionen individuell angepasst werden. Die AC Wallbox erfüllt die Ladespezifikationen für alle Arten von Elektrofahrzeugen, die nach dem Mode-3-Verfahren geladen werden, und verfügt über einen Typ-2-Stecker. Die Ladestation 22kW und 11kW ist für die Wand- oder Bodenmontage geeignet und ist mit einem RFID-Lesegerät, mit einer Steckdose oder einem integrierten Kabel mit Stecker, mit MID ausgestattet. Dank ihrer kompakten Bauweise ist diese 11-22 kW Ladestation auch für kleine Räume geeignet.

Erhöhen Sie den Wert Ihres Gebäudes und steigern Sie Ihren Umsatz

Reduzieren Sie die Installationskosten durch Vermeidung teurer Netzaufrüstungen und kontrollieren Sie jederzeit den Energieverbrauch. Die Green Motion Building ermöglicht die Abrechnung durch die zertifizierte Art der Energiemessung (MID) und die Integration mit dem Eaton Charging Network Manager oder anderer OCPP-basierter CPO-Software von Drittanbietern sowie anderer Abrechnungsplattformen.

Eine zukunftssichere Ladestation für Elektrofahrzeuge

Sorgen Sie für Zukunftssicherheit, richten Sie in Ihrem Gebäude eine skalierbare Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ein: einfache Integration und Verwaltung von Ladegeräten innerhalb der Gebäudegrenzen, Vermeidung von teuren Netzaufrüstungen. Den Energieverbrauch jederzeit mit statischem und dynamischem Lastausgleich unter Kontrolle halten. Anschluss von bis zu 50 Ladestationen mit Phasenausgleichs- und Priorisierungsoption. Im Einklang mit Eatons holistischem Ansatz für nachhaltige Energielösungen ist die Green Motion Building kompatibel mit der Eaton Building Energy Management Software und bietet eine Plattform zur Überwachung und Optimierung der Nutzung aller Energieanlagen, darunter auch PV-Anlagen und Eaton Energy Storage Systeme.

Einfach und bedienerfreundlich

Bei der Entwicklung von Green Motion Building wurde besonderer Wert auf die Sicherheit gelegt, so z. B. durch den integrierten Erdungsschutz, die Kompatibilität mit einphasigen IT-Netzinstallationen und die Notabschaltung für EV-Ready-Installationen. Einfach zu installieren und zu konfigurieren mit mehreren Netzwerkoptionen und -konfigurationen. Das Ladegerät bietet Interoperabilität über OCPP und Modbus TCP/IP mit Drittanbietern. Für eine einfache und nahtlose Benutzererfahrung können Nutzer von Elektrofahrzeugen ihre Fahrzeuge einfach anschließen und aufladen.

Konform mit den britischen Vorschriften für intelligentes Laden von Elektrofahrzeugen

Revolutionieren Sie Ihre Lademethoden mit einer fortschrittlichen Lösung für Elektrofahrzeuge. Unsere innovative Lösung integriert nahtlos die britischen Vorschriften für intelligentes Laden und gewährleistet so optimale Effizienz und nachhaltiges Nachfragemanagement im britischen Stromnetz.

NEU: Genauigkeit garantiert durch Eichrecht-Zertifizierung

Die Green Motion Building Ladestation verfügt über eine Eichrecht-Zertifizierung. Diese garantiert, dass unser AC-Ladestation den strengen Kalibrierungsgesetzen entspricht und genaue und transparente Transaktionen mit verbessertem Benutzererlebnis gewährleistet.

Verlängern Sie Ihre Garantie

Damit Sie sich keine Sorgen machen müssen, bieten wir zusätzlich zu unserer Werksgarantie eine ein- oder dreijährige Garantieverlängerung an. Das Angebot umfasst Standard-Ersatzteile und professionelle Unterstützung durch unseren Support.

Video

Green Motion Building, eine Multi-User-Ladestation für Wohn- und Zweckbauten Ideal geeignet für den Einsatz in Büros, im Einzelhandel, im Gastgewerbe bzw. in Sport- und Unterhaltungseinrichtungen.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden

Technische Spezifikationen

Anschlussleistung

AC-LADESTATION
EINGANGSSPANNUNG
AC-LADESTATION

1 x 230 V 50 Hz – 1-phasig
3 x 400 V 50 Hz – 3-phasig

EINGANGSSTROM
AC-LADESTATION

1 x 16 A (3,7 kW) – 1-phasig
1 x 32 A (7,4 kW) – 1-phasig
3 x 16 A (11 kW) – 3-phasig
3 x 32 A (22 kW) – 3-phasig

Leistung

AC-LADESTATION
AUSGANGSLEISTUNG
AC-LADESTATION

3,7 kW bis 22 kW

AUSGANGSART
AC-LADESTATION

Kabel Typ 2 (Modus 3) oder Ladestecker (T2 oder T2S)

KABELTYPEN
AC-LADESTATION

gerade

PARALLELLADUNG
AC-LADESTATION

1

Umgebung

AC-LADESTATION
BETRIEBSTEMPERATUR
AC-LADESTATION

-25 °C bis +45 °C

HÖHE
AC-LADESTATION

Bis zu 2000 m

AUFSTELLUNG
AC-LADESTATION

Wandmontage für den Innen- oder Außenbereich

LUFTFEUCHTIGKEIT
AC-LADESTATION

< 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Mechanisch

AC-LADESTATION
MONTAGEART
AC-LADESTATION

Wandmontage
Bodenmontierte Ladesäule (optional)

ABMESSUNGEN (B X H X T ) IN MM
AC-LADESTATION

285,5 x 264 x 116

GEWICHT DER LADESTATION OHNE KABEL
AC-LADESTATION

3 kg

KABELLÄNGE
AC-LADESTATION

5 Meter

Normen

AC-LADESTATION
KONFORMITÄT
AC-LADESTATION

IEC 61851-1

SCHUTZART
AC-LADESTATION

IP54

ERDSCHLUSSSCHUTZ
AC-LADESTATION

Eingebauter 6 mA DC RDC-DD Schutz gemäß IEC62955

SCHLAGFESTIGKEIT
AC-LADESTATION

IK08

Gewährleistung

AC-LADESTATION
GEWÄHRLEISTUNG
AC-LADESTATION

3 Jahre

Marktsegment

AC-LADESTATION
MARKTSEGMENT
AC-LADESTATION

Mehrfamilienhäuser (MFH) und Parkhäuser

Benutzeroberfläche und Steuerung

AC-LADESTATION
BENUTZEROBERFLÄCHE
AC-LADESTATION

LED-Statusanzeige
MID-Anzeige

ZUGRIFFSKONTROLLE
AC-LADESTATION

RFID

FERNSTEUERUNG
AC-LADESTATION

Eaton Charging Network Manager

Konnektivität

AC-LADESTATION
KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
AC-LADESTATION

Wi-Fi, Ethernet

NETZWERKSCHNITTSTELLE
AC-LADESTATION

Wi-Fi, Ethernet als Standard
LTE 4G (Optional)

PROTOCOL
AC-LADESTATION

OCPP 1.6J

EV-Ladeausgleich

AC-LADESTATION
LASTAUSGLEICH
AC-LADESTATION

Ja

PHASENAUSGLEICH
AC-LADESTATION

Ja

E-Zähler

AC-LADESTATION
MID
AC-LADESTATION

Ja

Produktreferenz

Referenz Beschreibung
GMB2202BCAA00A00 GMB 3.7-22kW T2S MID 4GS
GMB2201BBAA00A00 GMB 3.7-22kW T2 Socket MID 4G
GMB2203BAAA00A00 GMB 3.7-22kW 5m T2C MID
GMB2203BBAA00A00 GMB 3.7-22kW 5m T2C MID 4G
GMB2201BAAA00A00 GMB 3.7-22kW T2 Socket MID
GMB2202BAAA00A00 GMB 3.7-22kW T2S MID
GMB2202BBAA00A00 GMB 3.7-22kW T2S MID 4G

Zubehörreferenzen

Referenz  Beschreibung
XCI3025221 Kabelhalterung
XCI3025021 Standfuß für ein Ladegerät
XCI3025121 Standfuß für zwei Ladegeräte
XCI000411 RFID-Karte x 5 
GMA02AI000000A00 N.1-Ethernet-Verlängerungskit
GMA02AL000000A00 N.2-Ethernet-Verlängerungskit

Referenz für die Schutzvorrichtung

20 A Leistungsschalter für den einphasigen 16 A Ladestrom EMCH120
20 A Schutzschalter für den dreiphasigen 16 A Ladestrom EMCH320, PLSM-C20/3N-MW
40 A Leistungsschalter für den einphasigen 32 A Ladestrom EMCH140
40 A Schutzschalter für den dreiphasigen 32 A Ladestrom EMCH340, PLSM-C40/3N-MW
Typ A FI-Schalter für dreiphasigen 16 A Ladestrom PFIM-25/2/003-A-MW
Typ A FI-Schalter für dreiphasigen 32 A Ladestrom PFIM-40/2/003-A-MW
Typ A FI-Schalter für dreiphasigen 16 A Ladestrom PFIM-25/4/003-A-MW
Typ A FI-Schalter für dreiphasigen 32 A Ladestrom PFIM-40/4/003-A-MW
20 A FI/LS-Schalter (FI+LS Typ A) für dreiphasigen 16 A Ladestrom MRB4-20/3N/C/003-A

Zertifizierungen und Standards

Allgemein

AC-LADESTATION
LADEMODUS
AC-LADESTATION

Mode 3 nach EN/IEC 61851-1 AC-Ladung

Kabel

AC-LADESTATION
VERSION
AC-LADESTATION

Ladekabel Typ 2: bis zu 32 A / 400 V AC nach EN/IEC 62196-1 und EN/IEC 62196-2

Elektromagnetische Verträglichkeit

AC-LADESTATION
PRODUKT
AC-LADESTATION

EN 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

Download Links