Dokument herunterladen () von 20

Registrieren Sie sich jetzt, um das Schaltungsbuch herunterzuladen

Was genau ist das Schaltungsbuch?

Dieses Handbuch ist ein wichtiges Hilfsmittel für jeden, der als Elektroingenieur oder in einer anderen technischen Funktion in der Maschinenbauindustrie arbeitet. Im Schaltungsbuch finden Sie detaillierte Informationen zu verschiedenen Industriegeräten von Eaton, die die Verdrahtung vereinfachen, wie z.B. unsere Push-in-Technologie, das Kommunikationssystem SmartWire-DT und unser Steuerrelais easy4. Um den richtigen Anschluss von Geräten, wie z.B. in einem Schaltschrank, zu zeigen, ist das Schaltungsbuch mit übersichtlichen Schaltplänen versehen.

Dieses weltweite Hilfsmittel ist für Maschinenbauer bestimmt, die Produkte in Ländern herstellen und ausliefern oder in Länder exportieren, in denen die Normen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) anerkannt und anwendbar sind.

Zusätzlich werden Informationen zur Verdrahtung, Projektierung und Programmierung von Schaltanlagen gegeben. Außerdem sind aktuelle Normen enthalten, die durch gängige Formeln und Tabellen ergänzt werden.

eaton-wiring-manual-pu08703001z-en-cover-picture-en-us.jpg
Mit dem Absenden dieses Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Eaton Datenschutzrichtlinie und den geltenden Datenschutzgesetzen an Eaton, Vertriebspartner und an Drittanbieter, die im Auftrag von Eaton arbeiten, weitergegeben werden können.
Ich möchte über Produkte, Aktionen und Neuigkeiten von Eaton regelmäßig per E-Mail informiert werden. Ich bin damit einverstanden, dass Eaton meine Daten zur Personalisierung der Marketingkommunikation verwendet. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung zum Erhalt von Marketingkommunikation jederzeit widerrufen kann.