Definition Motorschutzschalter
Motorschutzschalter sind Schalter zum Schalten, Schützen und Trennen von Stromkreisen mit vornehmlich motorischen Verbrauchern. Gleichzeitig schützen sie diese Motoren gegen Zerstörung durch blockierten Anlauf, Überlast, Kurzschluss und Ausfall eines Außenleiters in Drehstromnetzen. Sie haben einen thermischen Auslöser (PKZ) oder einen elektronischen Auslöser (PKE) zum Schutz der Motorwicklung (Überlastschutz) und einen elektromagnetischen Auslöser (Kurzschlussschutz).
Folgende Zusatzausrüstungen lassen sich an Motorschutzschalter anbauen:
• Unterspannungsauslöser,
• Arbeitsstromauslöser,
• Hilfsschalter,
• Ausgelöstmelder.
Motorschutzschalter von Eaton
PKZM01
Der Motorschutzschalter PKZM01 bis 25 A wird mit der beliebten Drucktastenbetätigung geliefert. Für die NOT-AUS-Betätigung an einfachen Maschinen ist die aufgesetzte Pilztaste erhältlich. Bevorzugt wird der PKZM01 im Auf- oder Einbaugehäuse montiert. Es können viele Zubehörteile vom PKZM0 verwendet werden.
PKZM4
Der Motorschutzschalter PKZM4 ist ein modularer und leistungsstarker Schalter zum Schalten und Schützen von motorischen Verbrauchern bis 63 A. Er ist der „große Bruder" des PKZM0 und kann mit fast allen Zubehörteilen vom PKZM0 verwendet werden.
PKZM0
Der Motorschutzschalter PKZM0 ist ein modularer und leistungsstarker Schalter zum Schalten und Schützen von motorischen Verbrauchern bis 32 A und Transformatoren bis 25 A.
Motorschutzschalter PKE
Der Motorschutzschalter PKE basiert auf einem modularen Prinzip, bestehend aus 3 Grundgeräten (PKE12, PKE32, PKE65) und steckbaren Auslöseblöcken (PKE-XTU…), die 5 Strombereiche von 0,3 bis 65 A abdecken. Die steckbaren Auslöseblöcke können werkzeuglos mit den Grundgeräten kombiniert werden und ergeben zusammen den Motorschutzschalter PKE. Das steckbare modulare Prinzip erlaubt einen schnellen Wechsel des Strombereiches durch den einfachen Austausch des Auslöseblockes, während die Installation des Grundgerätes bestehen bleibt. Durch ein Entfernen des Auslöseblockes ergibt sich eine sichtbare und berührungssichere Trennstrecke (Schutzart IP20) der Hauptstrombahnen. Im Gegensatz zu bisherigen Bimetall-Motorschutzschaltern setzt der PKE auf ein elektronisches Mess- und Schutzprinzip. Dadurch ergibt sich für den einstellbaren Motornennstrom ein breiterer Einstellbereich (Verhältnis 4:1), im Gegensatz zum Bimetall-Prinzip (Verhältnis 1,6:1). Die großen Strombereiche reduzieren die Variantenvielfalt um bis zu 80 % und minimieren so den Projektierungsaufwand und die Lagerhaltungskosten. Zusätzliche Vorteile der Elektronik ergeben sich durch eine wählbare Auslöseklasse (CLASS 5, 10, 15, 20) für unterschiedliche Motoranlaufbedingungen und eine reduzierte Verlustleistung.
Wesentliche Merkmale
• Steckbare Auslöseblöcke bis 65 A erlauben eine schnelle Anpassung
des Strombereiches.
• Der elektronische Weitbereichsüberlastschutz reduziert die Variantenvielfalt und vereinfacht Projektierung und Lagerhaltung.
Kommunikation und Zubehör
Neben den Auslöseblöcken „Standard“ (PKE-XTU-…) für PKE, ermöglichen die Auslöseblöcke "Erweitert" ( PKE-XTUA-…) die zusätzliche Anbindung des Motorschutzschalters über das System SmartWire-DT in die Kommunikationsarchitektur von Maschinen und Anlagen. Durch die Eingliederung des PKE in das System xStart sind die weltweit approbierten Zubehörkomponenten, wie Hilfsschalter, Unterspannungsbzw. Arbeitsstromauslöser des Motorschutzschalters PKZM0 mit dem PKE kompatibel. Auch der Aufbau von Motorstarterkombinationen, bestehend aus Motorschutzschalter und Leistungsschütz, erfolgt wie gewohnt mit den bestehenden Zubehörkomponenten aus dem System xStart.
Wesentliche Merkmale
• Die geschaffene Datentransparenz ermöglicht die Überwachung der Maschinen und Anlagen.
• Die Verwendung des bestehenden und bewährten Zubehörs aus dem System xStart reduziert die Variantenvielfalt.
Bimetall-Motorschutzrelais
CODESYS Software
Comet Serie Sensoren
DC Lasttrennschalter SOL/P-SOL
DILDC-Leistungsschütze für Gleichstromschaltung
Druckwächter MCS
Dumeco DC-Lasttrennschalter
E52 Cube Serie
E53 rohrförmige kapazitive Näherungssensoren
E55 Limit Switch Style nichtmetallisch
E56 Pancake Serie
E57 2-adrige AC- und 2-adrige AC/DC-Sensoren
E57G Allzwecksensoren
E57P Leistungssensoren
E57PS Leistungssensoren mit kurzer Bauform
E58 Serie Harsh Duty
E59 AccuProx Series Sensoren
E59 iProx Series
E65 SM Series
E67 Long Range Perfect Prox Series
E71 NanoView Serie
E75/E76 IntelliView Sensoren
easySoft Software
Einspeisesystem Feeder System MSFS
Elektronischer Motorschutzschalter PKE
Elektronischer Motorstarter EMS2
Empty PIM node
ESR5 Sicherheitsrelais
ETR4/ETR2 Zeitrelais
Feuerwehrschalter SOL30/SOL30x-Safety
Fuß- und Grobhandtaster FAK
GALILEO Software
Gekapselte Lasttrennschalter und Nockenschalter
Gekapselte Trennschalter der J-Reihe
Hilfsschütze DILA
HLR Halbleiterrelais
HMI PLC XV300
I/O System XI/ON
Industrial Breaktor DC
Industrie-PC XP500