Dokument herunterladen () von 20

PowerXpert inControl 

PowerXpert inControl ist eine intuitive und einfach zu bedienende PC-Lösung zur Konfiguration und Überwachung der PowerXL-Frequenzumrichter DM1, DG1, DX1 sowie unserer Softstarter S711 und S811+.

PowerXpert inControl Inbetriebnahmetool für PowerXL DM1, DG1- und DX1-Frequenzumrichter

inControl kann mehrere Frequenzumrichter in mit Modbus RTU, TCP oder Bluetooth verbundenen Projekten in beliebiger Kombination verwalten.

Integrierte Konfigurationsschnittstelle 

Die integrierte Konfigurationsschnittstelle ist ein äußerst benutzerfreundliches Tool. Sie können die Editor-Funktion verwenden, um die Umrichter sowohl online als auch offline zu konfigurieren. Mit der Online-Funktion können Sie auch die Werte der Frequenzumrichter zu Diagnosezwecken überwachen.

Antriebssteuerung

Die Antriebssteuerungs-/Überwachungsfunktion ermöglicht den einfachen softwaregesteuerten Betrieb von angeschlossenen Frequenzumrichtern. Sie können einfach auf die Antriebsfunktionen zugreifen und die Geräte nach Bedarf ein- und ausschalten.

Datenerfassung und Dokumentation

Der Umrichter verfügt über eine interne Oszilloskopfunktion, mit der Sie verschiedene Parameter und Einstellungen überwachen und anpassen können. Sie können auch die Daten, Diagramme, Parameter und Projekteinstellungen für Ihre Dokumentation exportieren.

PowerXL Frequenzumrichter

Eaton bietet die passende Antriebstechnologie für jede Anwendung – vom einfachen Motorstart bei Basismaschinen bis hin zur präzisen Drehzahlregelung in komplexeren Systemen. Das PowerXL-Produktportfolio von Eaton ist für einen energieeffizienten Betrieb in einem breiten Spektrum von Anwendungen ausgelegt.