Las fallas de arco, que ocurren fuera de la vista dentro de las instalaciones, tienen el potencial de provocar incendios y causar daños enormes. Las estadísticas muestran que entre el 20 % y el 30 % de los incendios son el resultado de fallas en los sistemas eléctricos.
La tecnología única de Eaton proporciona una protección más efectiva contra los incendios eléctricos para proteger a las personas, la propiedad y los activos. Elija el mejor nivel de protección para su próximo proyecto.
¿Sabía que en Europa entre el 20 % y el 30 % de los incendios son originados por fallas eléctricas?
¿Tiene su automóvil bolsas de aire, cinturones de seguridad y ABS? Por supuesto, debido a que estos son ahora requisitos obligatorios. Pero no hace mucho tiempo, estas características de seguridad críticas se consideraban extras opcionales.
¿Por qué no adoptar el mismo enfoque para su última instalación eléctrica doméstica? Una nueva categoría de producto, el dispositivo de detección de fallas de arco (AFDD), lo ayudará a llevar la seguridad de las instalaciones domésticas al siguiente nivel. El nuevo AFDD+ de Eaton detecta las fallas de arco que los RCD y MCB estándar no pueden detectar, y así reducir el riesgo de incendios en instalaciones eléctricas.
Como hemos visto, las fallas eléctricas son capaces de provocar incendios y daños extensos. Sin embargo, los estándares difieren en toda Europa y han evolucionado con el tiempo, por lo que incluso una instalación conforme en una propiedad residencial recién construida puede no ser tan segura como los residentes esperan que sea. Y en el material de cubierta existente, los sistemas eléctricos solo pueden cumplir con las reglamentaciones que se aplicaron en el momento de la instalación y, por lo tanto, no proporcionan una protección completa.
Al elegir la gama de dispositivos de protección de Eaton para la distribución de energía residencial, puede ayudar a proteger a las personas, los activos y la propiedad, además de su reputación.