Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Vizualizace

VisionGuard – inteligentní software pro vizualizaci nouzového osvětlení

Jako nástupce našeho úspěšného softwaru CGVision nabízí výkonný nový vizualizační software VisionGuard nejmodernější monitorování, ovládání a konfiguraci DualGuard-S (DG-S), ZB-S a LP-STAR a monitorování a ovládání Systémy nouzového osvětlení AT-S+ a CGLine+. Tento software, navržený pro všechna současná prostředí Windows založená na Windows 11 nebo Windows Server 2022, pokrývá všechny běžné typy aplikací, od vyhrazených pracovních stanic PC až po virtualizovaná prostředí s webovým přístupem. Inteligentní a uživatelsky přívětivý vizualizační software VisionGuard nabízí maximální spolehlivost, i když jde o ovládání a monitorování velkých systémů nouzového osvětlení. Pomocí jednoho monitoru v řídicí místnosti lze monitorovat až 500 jednotlivých systémů nouzového osvětlení DG-S, ZB-S, LP-STAR, AT-S+ a CGLine+ s více než 100 000 světelnými body. Moderní projektová navigace poskytuje jasnou a stručnou orientaci pro velké projekty. Volitelné programování rozvržení budovy umožňuje velmi pohodlnou vizualizaci jednotek nouzového osvětlení se zobrazením stavu v leteckém snímku nebo v plánu místa nebo budovy. VisionGuard je ideální volbou zejména pro větší budovy, jako jsou letiště, univerzity, muzea nebo sportovní a průmyslová zařízení, které potřebují zajistit optimální a ekonomický provoz systémů nouzového osvětlení. Software představuje výkonný nástroj také pro malé projekty, a to díky uživatelsky přívětivému zobrazení všech informací o stavu, rozsáhlým funkcím oznámení a mobilní aplikaci pro tablety nebo smartphony.

Chcete si stáhnout software pro nouzové osvětlení VisionGuard od společnosti Eaton?

Webová struktura typu klient/server
Obsluha více uživateli
různé úrovně verzí
Od 3 do 500 systémů nouzového osvětlení
DOSTUPNÉ JAKO VOLITELNÁ MOŽNOST
• Rozhraní BACnet/IP (DG-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR a CGLine+) • Programování rozvržení budovy

Funkce

  • Moderní webová architektura typu klient/server: Použití standardního webového prohlížeče na klientském PC, není nutná instalace speciálního klientského softwaru
  • Extrémně univerzální: kompletní vizualizace, monitoring a programování až 500 systémů nouzového osvětlení s více než 100 000 nouzovými svítidly
  • Kompletní monitorování, řízení a konfigurace systémů nouzového osvětlení DualGuard-S (DG-S), ZB-S, LP-STAR a CGLine+ a monitorování a řízení systému AT-S+, a to i ve smíšeném provozu.
  • Opravdu snadná orientace: S texty svítidel a doplňkovými informačními poli pro každé svítidlo, leteckými pohledy a půdorysy systémů nouzového osvětlení a svítidel
  • Transparentní a uživatelsky přívětivé inspekční knihy a rozsáhlé tiskové funkce poskytují jasný přehled
  • Vzniklé poruchy lze pohodlně předávat externím aplikacím prostřednictvím integrované exportní funkce
  • Automatická oznámení: Integrovaná funkce e-mailu s mnoha možnostmi nastavení pohodlně odesílá informace prostřednictvím e-mailu, čímž eliminuje potřebu osobních kontrol
  • Volitelný BACnet/IP rozhraní (pro DG-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR a CGLine+): To umožňuje snadné připojení k externímu systému správy budov (BMS) prostřednictvím protokolu BACnet
  • Moderní projektová navigace poskytuje jasnou a stručnou orientaci pro velké projekty
  • Volitelné programování rozvržení budovy umožňuje velmi pohodlnou vizualizaci jednotek nouzového osvětlení se zobrazením stavu v leteckém snímku nebo v plánu místa nebo budovy
  • Grafické znázornění analogových hodnot baterie v nabídce diagramu poskytuje přehledné zobrazení ve formě časových diagramů
  • Monitorování bloků baterií (pouze pro DG-S): grafické zobrazení volitelně dostupného monitorování jednotlivých bloků baterií s napětím a teplotou jednotlivých bloků

Spravujte více než 100 000 svítidel nouzového osvětlení odkudkoli a kdykoli

Moderní webová architektura typu klient/server řešení VisionGuard splňuje všechny požadavky současných IT prostředí založených na systému Windows. Tato webová struktura typu klient/server je kompatibilní s libovolným prohlížečem, který je aktuálně používán v pracovních stanicích PC. Tím se eliminuje potřeba jakéhokoli speciálního klientského softwaru, který by bylo nutné instalovat samostatně a s použitím speciálních administrátorských oprávnění. Tím se šetří čas a není nutné zapojení IT specialisty.

A co víc, citlivě reagující webové rozhraní lze použít v libovolném standardním prohlížeči a umožňuje tak používání v mobilních zařízeních, například tabletech nebo smartphonech s jakýmkoli operačním systémem (např. Android, iOS).

Volitelně dostupné rozhraní BACnet/IP pro systémy DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR a CGLine+ umožňuje připojení externího systému správy budov (BMS) prostřednictvím protokolu BACnet. Rozhraní BACnet poskytuje četné stavové zprávy a příkazy pro každý systém nouzového osvětlení ve formě objektů BACnet.

eaton-ceag-el-cps-visionguard-network2.jpg

Plná automatizace snižuje zatížení na minimum

Software VisionGuard usnadňuje monitorování komplexních instalací nouzového osvětlení. Od malých projektů až po rozsáhlé systémy nouzového osvětlení, jako jsou ty na letištích, software minimalizuje pracovní zátěž díky plně automatizovaným procesům a nástrojům pro zasílání upozornění.
casual guy working on laptop computer programmer getty 470453903

Inspekční kniha je založena na jednoduchém filtrování a možnosti vytváření vlastních upozornění

VisionGuard - proof book

Bezproblémový záznam všech událostí


Všechny události jsou plně zaznamenávány do elektronické inspekční knihy po dobu nejméně 4 let v souladu s normou DIN EN 50172 / DIN VDE V 0108-100-1. Komplexní funkce filtrování významně zjednodušují načítání konkrétních událostí. 

Plně nastavitelná e-mailová upozornění


Nastavitelná funkce e-mailu poskytuje informace o alarmech a po testování funkcí odesílá zprávy o stavu s podrobnými informacemi až na úroveň svítidla

VisionGuard - e-mail
eaton-ceag-el-cps-visionguard-bacnet2.jpg

Rozhraní BACnet/IP pro externí GLT (systém správy budov)


Prostřednictvím volitelně dostupného rozhraní BACnet/IP pro DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR a CGLine+ lze konfigurovatelné objekty BACnet, stavové zprávy, příkazy a hodnoty baterie předávat do externího systému správy budov.

Vyberte zařízení podle uživatele nebo situace

Software VisionGuard je založen na citlivě reagujícím rozhraní a je optimalizován pro mobilní displeje, tablety a displeje s rozlišením Full HD s tím, že se automaticky upravuje podle velikosti a rozlišení obrazovky.

Uživatelům umožňuje vybrat nejvhodnější zařízení pro daný úkol nebo oblast, za kterou nesou odpovědnost.

eaton-ceag-el-cps-visionguard-phone-tablet2.jpg

V pohybu

Provádíte údržbu v různých částech závodu? Prošetřujete chybu, která byla zjištěna během testování? Vezměte si s sebou software VisionGuard na cesty v mobilním telefonu nebo tabletu, abyste mohli provádět úkoly jednodušeji a rychleji.

eaton-ceag-el-cps-imac-with-visionguard2.jpg

Centrální ovládání

Spravujete centrálně více systémů ve výrobním závodu nebo v kanceláři? Získejte kompletní zobrazení v rozlišení HD s centrálním ovládáním.

Vyrobeno s kybernetickým zabezpečením ve svém DNA

Stále více společností se stává cílem hackerských útoků. Kybernetické útoky často způsobují milionové škody na majetku. Riziko je v digitálním věku obrovské, takže postižené organizace investují stále více prostředků do obranných mechanismů.

Bez odpovídající kybernetické strategie společnosti ohrožují nejen své systémy, ale také své dobré jméno. Zabezpečení informací patří mezi nejvyšší priority společnosti Eaton.

cybersecurity-icon-eaton-blue.png

Systémy nouzového osvětlení Eaton – více než 50 let zkušeností s bezpečnou evakuací

Naše spolehlivé a vysoce kvalitní produkty jsou známé a instalované po celém světě. Nadšení a odborné znalosti našich zaměstnanců zajišťují komplexní řešení orientovaná na budoucnost a vysokou spokojenost zákazníků.
Specifikace

Chcete si stáhnout software pro nouzové osvětlení VisionGuard od společnosti Eaton?

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

KÓD VÝROBKU

Software

Objednací kód Popis
40071362800 VisionGuard základní verze 3, certifikát s odkazem ke stažení a licenčnímklíčem
40071362801 VisionGuard základní verze 3, software VisionGuard na USB disku se souborem licenčního klíče
40071362805 VisionGuard základní verze 10, certifikát s odkazem ke stažení a licenčním klíčem
40071362806 VisionGuard základní verze 10, software VisionGuard na USB disku se souborem licenčního klíče
40071362810 VisionGuard základní verze 25, certifikát s odkazem ke stažení a licenčním klíčem
40071362811 VisionGuard základní verze 25, software VisionGuard na USB disku se souborem licenčního klíče
40071362815 VisionGuard základní verze 50, certifikát s odkazem ke stažení a licenčním klíčem
40071362816 VisionGuard základní verze 50, software VisionGuard na USB disku se souborem licenčního klíče
40071362820 VisionGuard základní verze 100, certifikát s odkazem ke stažení a licenčním klíčem
40071362821 VisionGuard základní verze 100, software VisionGuard na USB disku se souboremlicenčního klíče
40071362825 VisionGuard základní verze 500, certifikát s odkazem ke stažení a licenčním klíčem
40071362826 VisionGuard základní verze 500, software VisionGuard na USB disku se souboremlicenčního klíče
40071362830 VisionGuard Programování rozvržení budovy, certifikát s odkazem ke stažení a licenčním klíčem
40071362831 VisionGuard Programování rozvržení budovy, software VisionGuard na USB disku s licenčním souborem pro vizualizaci rozvržení budovy
40071362835 Rozhraní VisionGuard BACnet/IP pro externí BMS (DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR a CGLine+), certifikát s odkazem ke stažení a licenčním klíčem
40071362836 Rozhraní VisionGuard BACnet/IP pro externí BMS (DualGuard-S, ZB-S, AT-S+, LP-STAR a CGLine+), software VisionGuard na USB disku s licenčním souborem pro rozhraní BACnet/IP

Hardware

Objednací kód Popis
40071362880 PC-Miditower s výkonným procesorem Intel i7, obsahuje klávesnici (německé rozložení), optickou myš a Windows 11 (64bitový), předinstalovaný software VisionGuard
40071347155 27” TFT displej, IPS displej s nativním rozlišením 1920 × 1200
40071340753 Barevná inkoustová tiskárna, DIN A4
40071362850 Barevná laserová tiskárna, vysoce kvalitní barevná laserová tiskárna DIN A4

TECHNICKÉ PARAMETRY

VisionGuard – hardwarové a softwarové požadavky na systém:

Server Standardní PC (tower, rack), virtuální stroj (VMware/Hyper-V)
Operační systém Windows® 10 (64Bit), Windows® 11, Windows Server® 2016, Windows Server® 2019, Windows Server® 2022
Procesor Min. Intel Core i5 nebo AMD Ryzen 5
Operační paměť

Min. 16 GB pro VisionGuard základní verzi 3 / 10 / 25

Min. 32 GB pro VisionGuard základní verzi 50 / 100 / 500 (doporučeno 64 GB)

Pevný disk (doporučený) Min. SSD s kapacitou 1 TB (minimálně 300 GB volného místa)
Rozlišení Rozlišení Full HD 1920 x 1080 nebo vyšší
Pro připojení systémů CG-S je vyžadováno rozhraní CG-S - CG-S/USB-Interface (40071347137)
- CG-S/USB-Interface (40071361027)
Softwarová licence CG-S/IP (40071362852) (MAC adresa serverového PC VisionGuard musí být uvedena v objednávce)
Klient Standardní pracovní stanice s Windows PC, mobilní zařízení (tablet PC, chytrý telefon)
Grafika DirectX 12 
Software Standardní webový prohlížeč, například Edge, Chrome, Firefox, Safari 
Displej min. 19" 
Ideální rozlišení Rozlišení Full HD 1920 x 1080 nebo vyšší
Periferní zařízení Klávesnice, myš, tiskárna
Odkazy ke stažení