Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Komplexní možnosti vizualizace

Naše programovatelná relé easyE4 nabízejí širokou škálu možností zobrazení a vizualizace pro každou potřebu.

Lze je implementovat buď přímo na displeji easyE4, prostřednictvím dotykových displejů Eaton nebo na chytrém telefonu či tabletu díky integrovanému webovému serveru.

Relé easyE4 lze přizpůsobit požadavkům každé aplikace. Různé možnosti zobrazení například poskytují velkou flexibilitu při prezentaci informací v souladu s konkrétními vizualizačními potřebami. 

Displej easyE4 a mobilní zařízení

Texty a data lze zobrazovat a upravovat přímo na displeji easyE4. Integrovaný webový server umožňuje také vizualizaci a vzdálený přístup prostřednictvím všech notebooků, počítačů a mobilních zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety. Pomocí alarmového modulu lze odesílat automatická upozornění e-mailem.

Dálkový dotykový displej easyE (RTD)

Pokročilejší verze dálkového dotykového displeje easyE (RTD) byla přidána jako plug-and-play vizualizační řešení k sortimentu řídicích relé easyE4. To znamená, že relé easyE RTD je k dispozici ve standardní i pokročilé verzi a nabízí cenově výhodné a flexibilní možnosti vizualizace, které lze rychle implementovat.  RTD Advanced je zařízení připravené k použití, které je založeno na nejnovější verzi softwaru easySoft společnosti Eaton (verze 8.10). Umožňuje uživatelům vytvářet výkonné vlastní vizualizace, importovat uživatelem definovaný text, grafiku a ovládací prvky a upravovat funkční bloky časovače. Díky kompaktním rozměrům, 4,3palcovému displeji a atraktivnímu designu lze RTD Advanced snadno integrovat do nových i stávajících systémů a vyžaduje minimální prostor.

Dálkový dotykový displej easyE - standardní

mk-easy-rtd-dc-43-03b1-00_ltp_greenhouse_display.jpg
  • Zrcadlí displej a klávesnici řídicího relé easyE4
  • Pohodlně zobrazuje stav připojených relé easyE4
  • Možnost ručního přepínání mezi několika zrcadlenými řídicími relé easyE4
  • Parametry lze nastavit přímo pomocí zrcadlových ovládacích prvků
  • Přístupová práva lze definovat pro konkrétní skupiny uživatelů - pozorovatele, operátora a správce - chráněné heslem, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích stran

Dálkový dotykový displej easyE - Advanced 

easyE Remote Touch Display Advanced - Display image V2
  • Současná vizualizace dat z více zařízení easyE4
  • Vizualizace se programuje pomocí editoru easySoft a poté se přenáší přes Ethernet/easySoft nebo USB
  • Možnost použití grafiky a dalších jednoduchých vizualizačních prvků
  • Vzdálený přístup k navigační nabídce připojených zařízení easyE4
  • Funkční bloky časovače lze upravovat
  • Základní možnost přizpůsobené vizualizace

Dotykový displej easyE4 XV-102

easyE4 control relay with easy XV102 touch display
  • Podporuje implementaci vlastních uživatelských rozhraní a umožňuje ještě flexibilnější vizualizace programů
  • Náš intuitivní software Galileo zjednodušuje projektování a uvádění do provozu a zajišťuje jednoduché a rychlé plánování projektu
  • Není nutná samostatná licence Galileo - stačí si stáhnout demoverzi a můžete dotykový displej XV-102 používat bez jakýchkoli omezení
  • Komunikace s easyE4 probíhá prostřednictvím integrovaného rozhraní Modbus TCP, které umožňuje realizovat výkonná automatizační řešení
eaton-easy-e4-programming-easysoft-pc-people-full-pic_750pxx750px_RVB.jpg

Web editor

Integrovaný webový editor zjednodušuje tvorbu vizualizací a umožňuje ještě větší flexibilitu. Vizualizace probíhá na samotném zařízení easyE4 a lze ji otevřít jako běžnou webovou stránku prostřednictvím prohlížeče jakéhokoli mobilního zařízení, díky čemuž je nezávislá na hardwaru.

  • Umožňuje uživatelům vytvářet jednoduché vizualizace na zařízeních s webovým prohlížečem, včetně vlastní grafiky a ovládacích prvků.
  • Je součástí softwaru easySoft, který umožňuje bezproblémovou integraci mezi grafickým uživatelským rozhraním a programováním zařízení easyE4.
  • Obsah je bezpečně nahrán na webový server easyE4.
  • Uživatelé si mohou vybrat mezi tímto existujícím obsahem a pokročilejší webovou vizualizací.