Dokument herunterladen () von 20
Leistungsschütze und Motorstarter

Leistungsschütze DIL

Die Leistungsschütze DIL der Moeller series™ von Eaton sind leistungsstark, effizient und flexibel mit dem gesamten Sortiment elektronischer Motorschutzrelais und Bimetallrelais kombinierbar. Die DC-Geräte zeichnen sich durch eine reduzierte Leistungsaufnahme aus, die sie energieeffizienter macht und gleichzeitig die Größe der Netzteile reduziert. Die DIL-Schütze sind weltweit einsetzbar und decken den gesamten Leistungsbereich ab, vom Mini-Schütz (bis 7 A) bis zum Vakuumschütz (bis 3.180 A). Dank SmartWire-DT sind die Leistungsschütze kommunikationsfähig und können dezentral angesteuert werden.
Push-in-Technik:
bis zu 50 % weniger Installationszeit
Energieeffizienz:
IE3-ready
Zulassungen:
UL, CSA, Marine, GOST

Hauptmerkmale

  • DILM bis 170 A
  • DILM Baugrößen: 45mm bis 32 A, 55mm bis 72 A und 90 mm bis 170 A
  • Temperaturbereich von -25 °C bis +60 °C
  • Gleichstrombetriebene Geräte mit integrierten Schutzschaltungen
  • Doppelte Rahmenklemmen für die zuverlässige Verdrahtung unterschiedlicher Querschnitte

Verbindungen, die nur einen einzigen „Klick" erfordern - Leistungsschütze DIL mit Push-In-Technik

Die Push-In-Klemmen ermöglichen eine sichere und einfache Verdrahtung der Anschlussklemmen mit nur einem Klick. Durch den vereinfachten Verdrahtungsprozess können Verbindungen bis zu 50 % schneller hergestellt werden - ohne zusätzliche Werkzeuge. Leistungsschütze mit Push-In-Technik haben den gleichen Platzbedarf wie unsere konventionellen Schütze und können daher leicht in bestehende Systeme integriert werden.

Wie kann man die Verdrahtung eines Schaltschranks verbessern?

eaton-push-in-efficient-working-with-two-hands.jpg

Gewinnen Sie noch effizienter und auf ganzer Linie

eaton-title-push-in-whitepaper-wp034001en-version2.jpg

WIN-WIN mit Push-in Verdrahtungstechnik: Schneller und kosteneffizienter! Der Trick, ist der „Klick“.

Durch die Push-in Verbindungsstechnik wird die Verdrahtung von Schaltschränken schneller und sicherer denn je. Darüber hinaus finden Sie dank eines modularen Systems und einer breiten Palette an Zubehör immer die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse. Die Komponenten sind klein und kompakt, somit sind sie für bestehende und neue Schaltschranksysteme wie geschaffen. Varianten mit Schraubklemmen und Push-in ermöglichen den Einsatz von Drehstromschienenblöcken. Kurzum: Einstecken (Push-in) erleichtert die Verdrahtungsarbeit merklich, wodurch das Verdrahten mit deutlicher Zeitersparnis durchgeführt werden kann.

Kompakt & Leistungsstark - Leistungsschütze DILM

Die Schütz-Reihe DILM schaltet Motoren bis 170 A und zeichnet sich durch ihre kompakten Abmessungen der DC- & AC-Schütze aus. Dabei ist ein Hilfskontakt (bis 38 A) bereits integriert. Der Hilfsöffner mit Spiegelkontakten ist für sicherheitsgerichtete Anwendungen geeignet. Dadurch werden Projektierung, Installation und Inbetriebnahme vereinfacht.

Sicheres Verwalten von Lampenlasten - DILL Lampenschütze für die Beleuchtung

Die DILL-Baureihe basiert auf dem Schütz DILM und wurde speziell zum Schalten von Lampen in drei Strombereichen (12 A, 18 A, 20 A) entwickelt. Aufgrund ihrer hohen Schaltleistung sind die Schütze in der Lage, die Einschaltströme für alle Arten von Lampen auch über weite Strecken zu bewältigen.

4-polige Leistungsschütze DILMP

Die 4-poligen Schütze sind in vier Größen von 20 A bis 200 A erhältlich und wurden speziell für den Einsatz in AC 1-Stromkreisen entwickelt. Durch das einheitliche Zubehörprogramm können auch alle bewährten Komponenten der 3-poligen Serie eingesetzt werden. Die Schütze eignen sich hervorragend für Anwendungen, die eine häufige Netzabschaltung oder -umschaltung erfordern, sowie für Heizungsanlagen und zum Schalten 4-poliger Lasten.

Leistungsschütze DILK

Die DILK Schütze werden in Blindleistungs-Ausgleichanlagen eingesetzt, in denen Kondensatorbänke geschaltet werden müssen, und die integrierten Vorwiderstände können Kondensatoren mit sehr hohen Einschaltspitzenströmen (bis zum 180-fachen des Normalstroms) zuverlässig schalten.

Schützkombinationen DIUL und SDAINL

Die Schützkombinationen bestehen aus den vorverdrahteten Wendekombinationen DIUL bis 30 kW und Stern-Dreieck-Kombinationen SDAINL bis 132 kW Da sie bereits vorverdrahtet sind, ist die Installation schnell und einfach.

Kompakt und Leistungsstark

Die Schütze DIL M schalten Motoren bis 170 A. Wesentliche Verbesserungen der Produkteigenschaften sind: Anzugs- und Halteleistung, optimierte Abmessungen und Installationsvorteile.

Energieeffizienz ist eines der aktuellen Top-Themen

Mit Eaton werden Ihre Anlagen auf einfache, schnelle und wirtschaftliche Weise automatisch ErP-konform und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten deutlich.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eatons Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links