Dokument herunterladen () von 20
Leistungsschütze und Motorstarter

Motorstarterkombinationen MSC

Die schmelzsicherungslosen Motorstarter der Eatons Moeller series™ sorgen seit Jahrzehnten zuverlässig für die Personen- und Betriebssicherheit in Maschinen und Anlagen. Die Motorstarterkombinationen bestehen aus einem Motorschutzschalter und einem Leistungsschütz, die sich dank der vielseitigen und sicheren Plug-in-Technik schnell und flexibel verbinden und montieren lassen. Die kompakten, schmelzsicherungslosen Motorstarter ermöglichen zudem die Konstruktion und den Bau von weltweit einsetzbaren Schaltanlagen. Dies erleichtert auch ihren Export nach Nordamerika erheblich.
Zulassungen:
Für den weltweiten Einsatz geeignet (UL/CSA, einschließlich Typ F)
SmartWire-DT:
Ihre Verbindung zur Welt der Automatisierung
Normen:
Motorstarter nach IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102

Hauptmerkmale

  • Deutlich sichtbare Trennstrecke zwischen dem Motorschutzschalter und dem Schütz
  • Die Motorstarter sind aus unseren Standardkomponenten zusammengestellt (PKE oder PKZ + DIL-Schütz)
  • Motorstarter-Baugruppe mit plug-in Komponenten
  • Direkter Netzwerkanschluss an SmartWire-DT über ein plug-in Schützmodul oder einen PKE.
  • UL/CSA (inkl. Type E und F) Approbation für Nordamerikanischen Markt
  • Das funktionale Design reduziert die Verdrahtung und senkt die Kosten für das Testen
  • Motorstarter nach IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102
  • Die plug-and-play Motorstarter können auch auf einem Sammelschienensystem montiert werden.

Verbindungen einfach per „Klick" - MSC Motorstarterkombinationen mit Push-in-Technik

Die Push-in-Klemmen ermöglichen eine sichere und einfache Verdrahtung der Anschlussklemmen mit nur einem Klick. Verbindungen können so bis zu 50 % schneller hergestellt werden - ohne zusätzliche Werkzeuge. Für die Montage und Verdrahtung von Motorstarterkombinationen bis 32 A stehen Verdrahtungssätze zur Verfügung, bestehend aus einem mechanischen Anschlusselement und vorkonfektionierten Anschlussleitungen, die mit Direktstarterkombinationen bis 7,5 kW / 15 kW oder Wendestarterkombinationen bis 7,5 kW verwendet werden können.

Wie kann man die Verdrahtung eines Schaltschranks verbessern?

Seite besuchen

Gewinnen Sie noch effizienter und auf ganzer Linie

Whitepaper herunterladen

Motorstarter MSC mit PKZ bis 32 A

Die Motorstarterkombinationen mit Leitungsschutzschalter PKZM0 und DIL-Schütz sind bis 50 kA kurzschlussfest und lassen sich mit einfachen werkzeuglosen Steckverbindern konfektionieren. Die praktischen werkzeuglosen Steckverbinder sind für Eatons Direkt- und Wendestarter bis 15,5 A erhältlich.

Motorstarter MSC mit PKE bis 32 A

Die Motorstarterkombinationen PKE lassen sich über SmartWire-DT in jede Automatisierungsumgebung einfach integrieren. Die Daten lassen sich direkt in die Steuerung übertragen und stehen anlagenweit zur Verfügung. Die somit geschaffene Datentransparenz steigert die Effizienz und die Betriebszuverlässigkeit der Antriebe im Betriebsumfeld des Leitungsschutzschalters.

Smart, smarter, SmartWire-DT

Unser intelligentes Verdrahtungssystem reduziert die Verdrahtungskosten um bis zu 85 %. Dabei werden auch Installationsfehler minimiert und der Planungsaufwand reduziert. Gleichzeitig wird die Flexibilität bei der Auswahl erhöht. Die verbundenen Teilnehmer liefern analoge & digitale Daten über Maschinen- und Anlagen-Zustände, Motorströme oder Energieverbrauch.

Eine vielseitige, schnelle und sichere Verdrahtung - Kombistecktechnik statt Verdrahtung

Mit nur wenigen Handgriffen wird aus einem Motorschutzschalter und einem Leistungsschütz oder Softstarter eine kompakte Motorstarterkombination. Durch diese einfache Verdrahtungstechnik entfällt die zeitaufwändige und fehleranfällige Hauptstromkreisverdrahtung zwischen den Schaltgeräten.

Mit wenigen Klicks ans Ziel.

Die für Ihre Anwendung geeignete Motorstarterkombination kann schnell und einfach konfiguriert werden. Die komplette Bestellliste samt Verdrahtungssatz können Sie mit wenigen Klicks generieren.

Energieeffizienz ist eines der aktuellen Top-Themen

Mit Eaton werden Ihre Anlagen auf einfache, schnelle und wirtschaftliche Weise automatisch ErP-konform und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten deutlich.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eatons Moeller Series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eatons Moeller series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.

Mehr sehen, mehr tun

Unser Lager, unsere Montage und unser kundenspezifischer Service können Sie dabei unterstützen, sich auf die Kernkompetenz zu konzentrieren und einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, Kostensenkungen, Zeitersparnis und eine vereinfachte Beschaffung und Bestellung.

Motorstarterkombinationen MSC

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links