Batterien sind das Herzstück einer jeden USV. Um sicherzustellen, dass Ihre Batterien immer in bestmöglichem Zustand sind, bietet Eaton zwei Batteriewechsel-Services an, die eine schnelle Lieferung und einen schnellen Austausch unabhängig vom Standort bieten, zusammen mit einer Installationsanleitung und Sicherheitshinweisen für die Handhabung neuer Batterien.
| 450 – 550 VA | 
| 700 – 850 VA | 
| 550 VA | 
| 500 VA | 
| 650 VA | 
| 1600 VA | 
| 700 VA | 
1250 VA
1750 VA
2500 VA
3000 VA 2HE
3000 VA 3U
750 VA
1000 VA
1500 VA
1000 VA Rack
1500 VA Rack
2200 VA RT
3000 VA RT
700 VA Tower
1000 VA Tower
1500 VA Tower
2000 & 3000 VA Tower
5000 & 6000 VA Tower
1000 VA Rack
1500 VA Rack
2000 & 3000 VA Rack
5000 & 6000 VA Rack
EBM 9SX 36V
EBM 9SX 48V
EBM 9SX 72V
1500 VA 2U
2200 VA 2U
3000 VA 2U
3000 VA 3U
5PX-1000-RT-2U-G2
5PX-1500-RT-2U-G2
5PX-2200-3000-RT-2U-G2
5PX-2200-3000-RT-3U-G2
5PX-EBM-48V-RT-2U-G2
5PX-EBM-72V-RT-2U-G2
5PX-EBM-72V-RT-3U-G2
700 VA
1000 VA
1500 VA
2000/3000 VA
1000 VA
1000 VA 2U
1500 VA
1500 VA 2HE
2200 VA & 3000 VA 2U
2200 VA & 3000 VA 3U
1000 VA
1500 VA
2200 VA
2200 VA 3U
3000 VA
3000 VA 3U
5000 VA & 6000 VA
9PX-1500-RT-2U-Li-Ion
9PX-2200-3000-RT-2U-Li-Ion
9PX-EBM-48V-RT-2U
9PX-EBM-72V-RT-2U
9PX-EBM-72V-RT-3U