Dokument herunterladen () von 20

Optimierung der Maschinenkonstruktion

Verkürzte Markteinführungszeit mit intuitiven Softwaretools

Das Erlernen einer neuen Programmierumgebung erfordert Zeit und Mühe, was bei engen Terminvorgaben eine Herausforderung darstellen kann. Mit einer Maschinenkonstruktionssoftware, die den gesamten Entwicklungsprozess optimiert, verkürzen Sie letztendlich die Markteinführungszeit und bleiben so der Konkurrenz einen Schritt voraus.

Automatisieren Sie komplexe Aufgaben, minimieren Sie Fehler und beschleunigen Sie die Prototypenerstellung, damit Sie Ihrem Kunden schneller ein fertiges Produkt liefern können. Unsere intuitiven, benutzerfreundlichen Tools schaffen Programmierumgebungen für Anwendungen im Maschinenbau und ermöglichen eine leistungsstarke Visualisierung während der Konstruktion. Unsere Produkte basieren entweder auf branchenweit verbreiteter Standardsoftware oder werden mit benutzerfreundlichen Planungs-, Programmier- und Verwaltungstools geliefert.. 

GALILEO

Software Galileo logo

Mit GALILEO lassen sich Projekte dank der benutzerfreundlichen und intuitiven Benutzeroberfläche in kürzester Zeit erstellen, wodurch sich die Projektierungs- und Inbetriebnahmezeiten reduzieren.

Für unsere Speicherprogrammierbaren Steuerungen der Baureihe XV und unsere industriellen PCs ermöglicht die Benutzeroberfläche der GALILEO Software die Erstellung von vor Ort und HTML5-basierten Webvisualisierungen und das projektübergreifende Kopieren von Elementen.

GALILEO unterstützt Standard Kommunikationsprotokolle sowie Gestensteuerung und die Integration von Videos und PDF-Dateien. Selbst für Benutzer ohne Programmierkenntnisse ist das Tool leicht zu erschließen und hilft Ihnen, benutzerfreundliche und effiziente Anwendungen zu erstellen, die den Maschinen- und Anlagenbetrieb von der Projektierung bis zur Wartung optimieren.

Power Xpert inControl

inControl software brightlayer listing

Mit unserem Power Xpert inControl Konfigurationstool können Sie vernetzte Antriebe schnell und einfach programmieren. Die Software bietet eine prozessorunabhängige, einfache Benutzeroberfläche für Konfiguration, Überwachung, Fehlerbehebung, Firmware-Aktualisierung und Logikbearbeitungsfunktionen unter Verwendung von Kommunikationsprotokollen.  

Mit der kostenlosen Software können Sie Parameterdateien vergleichen, eine Parameterverteilung durchführen und die Parameterdateien mit dem Online-/Offline-Parameterfenster exportieren/importieren und Änderungen in Echtzeit anzeigen.  

Weitere Funktionen ermöglichen es Ihnen, mit den Statusazeigen den Kommunikationsstatus, die Netzwerkaktivität, die aktuellen Parameterdaten und den Gerätestatus des jeweiligen Geräts anzuzeigen.

CODESYS

Codesys logo

Reduzierte Projektierungs- und Inbetriebnahmezeiten mit CODESYS. Diese weit verbreitete Programmierumgebung ist ideal für Maschinenbauanwendungen und ermöglicht es Ihnen, Projekte vor Ort zu visualisieren. 

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) aus unseren Baureihen XV und XV sind mit CODESYS programmiert. Die Software bietet anspruchsvolle technische Funktionen und ist dennoch einfach zu bedienen. Flexible Visualisierungen sind über Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs), Laptops oder andere mobile Geräte möglich. Unsere vorgefertigten Bibliotheken für verschiedene Anwendungen zur Programmierung von Steuerungen mit CODESYS sparen Zeit bei der Projektierung. 

easySoft

Eaton easy e4 programming easysoft pc people

Eatons easySoft ist eine benutzerfreundliche Software zur Programmierung der Steuerrelais easyE4.  

Die easySoft Software bietet vier verschiedene Programmiersprachen – easy device programming (EDP), Kontaktplan (LD), Funktionsbausteinsprache (FBD) und strukturierter Text (ST) – und verfügt über eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, damit Sie die Benutzeroberfläche und Funktionalität leicht an spezifische Anforderungen anpassen können. Die benutzerdefinierten Funktionsblöcke erleichtern die Programmierung, und die Simulationsfunktionen ermöglichen das Testen komplexer Systeme vor deren Einführung, damit eventuelle Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden können.