Télécharger le document () de 20
Commercialisation bientôt interrompue
Onduleur (Alimentation de secours)

Onduleur Eaton Ellipse ECO

Eaton Ellipse ECO est une protection électrique au format compact intégrant un parafoudre de haute performance (conforme à la norme CEI 61643-11). Avec sa conception électrique efficace et la fonction de contrôle écologique (modèles USB), la protection Ellipse ECO d’Eaton vous aide à économiser jusqu’à 20 % d’énergie par rapport aux onduleurs de génération précédente.
Topologie
Offline
Puissance
500 - 1600 VA
Configuration
Tour

Fonction EcoControl

Mettant automatiquement hors tension les périphériques quand l’équipement maître est arrêté, l’onduleur Eaton Ellipse ECO vous assure jusqu’à 25% d’économie d’énergie par rapport aux onduleurs de génération précédente.

Parafoudre haute performance

L’Ellipse ECO intègre un parafoudre haute performance compatible avec la norme IEC 61643-1; ce dispositif assure aussi la protection des lignes de données Ethernet, internet et téléphone.

Extra plat

Design extra plat pour une installation facile quel que soit l’environnement : verticalement sous un bureau, horizontalement sous l’écran, montage en rack 19” (kit 2U en option) ou mural (kit en option).
Spécifications

Mettre en évidence les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les champs vides
Liens de téléchargement