« Je peux maintenant voir et contrôler l'ensemble de notre environnement électrique. Je peux observer le cycle d'alimentation et, s'il y a un problème, je peux voir d'où il vient et y remédierde manière appropriée. »
Contactez-nous pour parler à un expert de votre cas d'utilisation ou pour programmer une démonstration.
| Caractéristiques | Professional | 
|---|---|
Nombre maximal de dispositifs surveillés pris en charge Remarque : En fonction de l'architecture standard, des évaluations plus poussées peuvent être réalisées par Eaton.  | 
Jusqu'à 500,000 | 
| Interface web entièrement HTML5 | ![]()  | 
| Recherche automatique | 
![]()  | 
| Outil de mise à niveau de masse de firmware | 
![]()  | 
| Outil de configuration des paramètres des nœuds de masse | 
![]()  | 
| Envoyer des notifications par email | 
![]()  | 
| Surveillance des dispositifs de constructeurs tiers | 
![]()  | 
Catalogue d'actifs basé sur liste  | 
![]()  | 
Automatisation basée sur les évènements  | 
![]()  | 
| Moteur de rapport intégré | ![]()  | 
| Intégration de l’Active Directory Microsoft | ![]()  | 
| Supporte l’authentification LDAP | ![]()  | 
| Tableau de bord avec analyse de tendance | ![]()  | 
| Contrôle des accès utilisateurs multi-locataires | ![]()  | 
| Application virtuelle auto-installable | |
| Navigation basée sur la localisation | ![]()  | 
| Statut d’alarme visuel, cartographique | ![]()  | 
| Constructeur 3D d'élévations de racks | ![]()  | 
| Analyse des données agrégées des racks | ![]()  | 
| Démarrage intelligent et à distance de l'appareil | ![]()  | 
| Agrégation d’énergie via la chaîne d’alimentation électrique | ![]()  | 
| Intégration d’ITSM (ServiceNow, Remedy, etc.) | ![]()  | 
Découvrez notre large gamme d'applications logicielles pour les data centers de tous types et de toutes tailles.