Scarica il documento () sui 20
Sistemi di accumulo d’energia

xStorage Hybrid

La transizione globale verso l’utilizzo di energia sostenibile è indispensabile per centrare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 e combattere il cambiamento climatico. I sistemi di accumulo d'energia svolgono un ruolo cruciale nel processo di transizione e abbattono i costi legati al consumo energetico. xStorage Hybrid è progettato per evitare lo spreco di energia rinnovabile in eccesso, immagazzinandola in modo efficiente e reimmettendola in rete nei periodi di richiesta elevata o di calo dell’energia rinnovabile autoprodotta.

Noi di Eaton siamo sempre pronti ad accogliere le nuove sfide del panorama energetico attuale in costante evoluzione. Per questo, siamo orgogliosi di poter offrire una gamma esclusiva di soluzioni combinate per realizzare infrastrutture energetiche complete, che integrano tecnologie per la generazione di energia FV autoprodotta e per l'accumulo d'energia.

Inverter ibrido monofase o trifase
3,6 kW–12 kW
Elevata efficienza
Fino al 97,6%
Design modulare
Configurazione flessibile per il tuo sistema
Installazione facile e veloce
Portafoglio completo dei componenti di protezione

Riduci i costi legati al consumo energetico e le emissioni di carbonio.

Rendi più efficiente il tuo impianto per la produzione di energia rinnovabile e genera profitto grazie alla funzionalità di Peak Shaving di xStorage Hybrid. Utilizza l’energia autoprodotta stoccata per abbassare i costi legati al consumo dell’energia di rete e disponi di maggiore indipendenza energetica. La tecnologia di gestione dell’energia ti supporta per contenere i costi di consumo, aggiungere valore al tuo edificio e contribuire alla sostenibilità ambientale.

Adatto a qualsiasi necessità energetica e conforme alle normative

Progettato per applicazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni, xStorage Hybrid si adatta a diverse necessità energetiche. Adatto sia per le nuove installazioni che per il retrofit di impianti FV esistenti, si integra senza problemi con l'infrastruttura energetica dell'edificio. Il nostro sistema xStorage Hybrid garantisce la massima sicurezza informatica, è conforme ai più rigorosi standard di sicurezza e supporta i proprietari degli edifici nell'implementazione delle normative dell'Unione europea in campo energetico, sia attuali che future.

Un portafoglio di prodotti completo per supportarti nella transizione energetica

Offriamo un ampio portafoglio di prodotti per la progettazione della tua infrastruttura sostenibile a supporto della transizione energetica. Ad esempio, possiamo offrirti un’ampia gamma di unità di ricarica per veicoli elettrici, per soddisfare le tue necessità sia di oggi che di domani. In questo modo il tuo edificio sarà compatibile con le necessità energetiche in costante mutamento sia attuali che future.

Prova il nostro strumento di configurazione

Il nostro strumento di configurazione online ti permette di progettare e personalizzare il tuo futuro sistema di accumulo dell'energia su misura per le tue esigenze specifiche.

Installazione efficiente, elevate prestazioni

Le nostre soluzioni plug-and-play riducono significativamente i tempi di messa in servizio e di installazione. I nostri quadri di distribuzione pre-cablati rendono i processi di installazione più efficienti. I quadri di distribuzione pre-cablati sono progettati per integrare i sistemi FV in modo sicuro. Installazione rapida e semplice - in linea con gli elevati standard di qualità, sicurezza e protezione informatica di Eaton, possiamo offrirti aggiornamenti del firmware e funzionalità di gestione della batteria da remoto per la risoluzione rapida e agevole dei problemi.

Investi nella transizione energetica

Eaton offre soluzioni finanziarie personalizzate per supportare le aziende ad affrontare rapidamente la transizione energetica preservando il flusso di cassa. In un’era nella quale i costi energetici sono sempre più elevati, le imprese sono alla ricerca di soluzioni intelligenti per garantire la continuità aziendale e investire nelle tecnologie sostenibili a emissioni di carbonio ridotte.

  • Storie di successo

    Scopri come Eaton supporta attivamente i propri clienti nell'integrazione delle unità di ricarica per veicoli elettrici all’interno degli edifici.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link

Installazione