L’unità di ricarica rapida DC da 22 kW, progettata per le applicazioni commerciale, è perfetta per l'utilizzo pubblico in spazi commerciali, ricreativi e uffici ed è ideale per la ricarica delle flotte di veicoli elettrici. Green Motion DC 22 è montato a parete o su colonnina, Green Motion DC 22 Mobile dispone di carrello con ruote per poter essere trasportato facilmente.
Configurabile per l’installazione in qualsiasi progetto per spazi di parcheggio
Elevata efficienza
Oltre il 96% di efficienza nella conversione di potenza
Possibilità di profitto
Identificazione dell'utente e pagamenti online sicuri
Massimizza il profitto
Gli elevati livelli di efficienza e il basso consumo in standby si traducono in costi operativi complessivi più bassi, il che rende l’untià di ricarica Green Motion DC 22 di Eaton una buona opzione per generare reddito e una scelta conveniente per la ricarica delle flotte di veicoli elettrici. L'infrastruttura di ricarica AC esistente può essere facilmente estesa con l’installazione di unità di ricarica rapida DC per poter generare reddito all’interno di un sistema con unità di ricarica multipli.
Ricarica DC rapida ed esperienza di utilizzo migliorata
Green Motion DC 22 offre un’esperienza di utilizzo impareggiabile. Progettato principalmente per gli utenti, l'ampio touchscreen è intuitivo e l’unità è semplice da collegare al veicolo tramite connettori CCS o CHAdeMO opzionali. Il rilevamento anti-manomissione, l'isolamento galvanico e l'avanzata tecnologia di sicurezza informatica forniscono una protezione integrata che garantisce un'esperienza di ricarica sicura e protetta.
Ottimizza ogni sessione di ricarica
Ottieni il meglio da Green Motion DC 22 grazie a Charging Network Manager di Eaton, il nostro flessibile sistema di gestione software all-in-one che fornisce ai proprietari degli edifici, ai manager delle flotte di vecioli o ai CPO le informazioni e il controllo necessari per ottimizzare ogni sessione di ricarica.
Configurazione di posizionamento ottimizzata per la massima adattabilità a qualsiasi area di parcheggio
Aree di parcheggio di piccole dimensioni? Adatta all'utilizzo in ambienti interni o esterni, Green Motion DC 22, può essere montato a parete o a pavimento grazie al suo design compatto. Green Motion DC 22 Mobile dispone di ruote per poter essere spostato facilmente dove richiesto.
Gamma Green Motion DC
Unità di ricarica rapida per veicoli elettrici
Galleria
Scopri nel dettaglio le differenti opzioni disponibili per Green Motion DC 22, Green Motion DC 22 Mobile e tutti i loro accessori