Scarica il documento () sui 20
Prodotti per la ricarica dei veicoli elettrici

DC 60

Green Motion DC 60 è un’unità di ricarica rapida ad elevata efficienza, perfetta sia per l’installazione in applicazioni pubbliche che private. Questa unità di ricarica garantisce la massima continuità di esercizio grazie all’efficienza ottimizzata e offre un’esperienza di utilizzo migliorata. Rispetta i più elevati standard di sicurezza operativa e informatica, è conforme a qualsiasi norma locale e rappresenta la scelta ideale per le aziende e le flotte di veicoli. Il terminale di pagamento integrato garantisce la massima efficienza nei processi di fatturazione e lo schermo HMI è progettato per offrire la migliore esperienza di utilizzo possibile. Inoltre, la possibilità di ricaricare 2 veicoli contemporaneamente permette di contenere i costi, risparmiando spazio nelle aree di parcheggio e ottimizzando la continuità di esercizio e l’esperienza di utilizzo.

Efficienza
Efficienza di ricarica del 96% per ridurre i costi operativi
Versatilità
Ingombro ridotto grazie a un’installazione flessibile dorso a dorso
Affidabilità
Il monitoraggio da remoto, gli aggiornamenti e i componenti sostituibili in loco garantiscono la massima continuità operativa

Generazione di profitto

L’unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion DC 60 offre opzioni di fatturazione e di pagamento tramite terminale di pagamento integrato, la misurazione dell’energia certificata, l’autenticazione RFID, l’integrazione software basata su OCPP e la possibiltà di ricarica in modalità Plug & Charge.

Sicurezza

La protezione integrata tramite SPD, MCB, RCCB e sganciatore a lancio di corrente garantisce la massima sicurezza riducendo al minimo la necessità di installazione di componenti aggiuntivi, rendendo l'installazione economica e sicura.

Efficienza

Le unità di ricarica Green Motion DC 60 sono in linea con le esigenze dei veicoli elettrici attuali e futuri, e giocano un ruolo chiave nel processo di decarbonizzazione dei trasporti. Green Motion DC 60 è uno dei prodotti alla base dell’approccio “Buildings as a Grid” di Eaton verso la transizione energetica.

Integrazione semplice del terminale POS

Configurare un terminale di pagamento è semplice e non richiede sforzi. Eaton consiglia la configurazione di questa funzionalità per garantire la migliore esperienza di utilizzo per gli utenti.

Servizi disponibili per tutto il ciclo di vita

I nostri servizi di assistenza disponibili per tutto il ciclo di vita prevedono il supporto dei nostri clienti dalla progettazione alla manutenzione della loro installazione, che copre i progetti, l’ingegneria e i servizi finanziari.
 
Il nostro strumento Buildings as a Grid Simulator è a disposizione dei nostri clienti dalla progettazione dell’infrastruttura fino alla manutenzione e alla pianificazione dei costi.
Grazie alle nostre attuali collaborazioni, siamo in grado di supportare i nostri clienti con servizi finanziari eccellenti lungo il loro percorso verso la transizione energetica. Con il supporto di BNP Paribas Leasing Solutions è possibile aggiornare le proprie infrastrutture, abbandonando i sistemi obsoleti e ottenendo nuovi profitti grazie a piani di pagamento vantaggiosi.
Grazie al supporto nelle transazioni finanziarie end-to-end e nei processi di fatturazione per le ricariche EVCI, attraverso uno dei nostri partner tra i quali ChargePoint, i nostri clienti saranno in grado di automatizzare gli addebiti, le fatturazioni e i rimborsi spesa.

Green motion DC 60 EV charger services application image
I nostri Service Level Agreement (SLA) includono ispezioni regolari e manutenzione preventiva delle unità di ricarica, per la massima continuità operativa e affidabilità, con tempi di risposta garantiti e assistenza globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Video

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link

Come installare l’unità di ricarica Green Motion DC 60

Questo video mostra i passaggi necessari per installare l’unità di ricarica per veicoli elettrici Green Motion DC 60 di Eaton. L'installazione deve essere eseguita solo da personale specializzato e qualificato.

Come eseguire la messa in servizio delle unità di ricarica per veicoli elettrici Duo e DC 30/60

Questo video mostra i passaggi necessari per la messa in servizio dell’intera gamma, incluse le unità di ricarica per veicoli elettrici Duo e DC 30/60.