Scarica il documento () sui 20
Prodotti per la ricarica dei veicoli elettrici

Duo

Eaton Duo è un’unità di ricarica per veicoli elettrici AC da 2 x 22 kW progettata per ricaricare due veicoli elettrici contemporaneamente. La solida struttura è adatta alle installazioni sia in ambienti interni che esterni in applicazioni multi-residenziali e commerciali. Il terminale POS integrato offre agli utenti un metodo di pagamento rapido e sicuro. Progettata per un’installazione semplice e sicura, è dotata di interruttore magnetotermico e interruttore differenziale integrato per la massima protezione. Grazie alla funzionalità di auto-discovery, la messa in servizio dell’intera rete di unità di ricarica richiede meno di 10 minuti.

Efficienza e compatibilità con le tecnologie del futuro

L’unità di ricarica doppia è in grado di fornire una potenza di 2 x 22 kW attraverso un doppio sistema di erogazione. Grazie alle funzionalità integrate in conformità alle norme ISO15118-20 e ISO15118-2, le unità di ricarica Duo soddisfano le più recenti necessità di mercato e le tendenze future per la ricarica di veicoli elettrici. L’applicazione V2X ottimizza la sincronizzazione alla rete di alimentazione, migliorando la sostenibilità di tutta l’infrastruttura energetica. La tecnologia Plug && Charge agevola l’autenticazione e l’autorizzazione alla ricarica per un’esperienza di utilizzo ottimizzata.

Versatilità

L’unità di ricarica per veicoli elettrici Duo offre la massima flessibilità e adattabilità a qualsiasi applicazione grazie alla possibilità di collegamento dell’alimentazione a tre vie. Questa soluzione scalabile soddisfa tutte le necessità di ricarica in edifici residenziali condominiali, uffici e altre strutture pubbliche o semi-pubbliche. Grazie alla nostra collaborazione con ChargePoint e alla possibilità di integrare la piattaforma Charging Station Management System (CSMS), Green Motion Duo è la scelta ideale per i gestori delle flotte di veicoli. Grazie alla nostra collaborazione con ChargePoint, è possibile:
- Gestire tutte le unità di ricarica e le tue postazioni per veicoli elettrici su un’unica piattaforma
- Autorizzare, controllare e fatturare gli utilizzi da parte degli utenti
- Ricavare profitto dall’infrastruttura di ricarica in base alle tariffe e ai costi di consumo
- Riduzione dei costi grazie alla gestione dei consumi da remoto

Sicurezza e semplicità

Grazie all’architettura master-nodo, le unità di ricarica per veicoli elettrici Duo richiedono al massimo 10 minuti per la messa in servizio di 16 dispositivi. Tutto questo garantendo la massima sicurezza in ogni momento. Infatti, le unità di ricarica integrano un’interruttore magnetotermico, un’interruttore differenziale e uno sganciatore a lancio di corrente per offrire la massima protezione senza necessità di installazione di componenti aggiuntive, per un’installazione più semplice e veloce.

Integrazione semplice del terminale POS

Configurare un terminale di pagamento è semplice e non richiede sforzi. Eaton consiglia la configurazione di questa funzionalità per garantire la migliore esperienza di utilizzo per gli utenti.

Servizi disponibili per tutto il ciclo di vita

I nostri servizi di assistenza disponibili per tutto il ciclo di vita prevedono il supporto dei nostri clienti dalla progettazione alla manutenzione della loro installazione, che copre i progetti, l’ingegneria e i servizi finanziari.
 
Il nostro strumento Buildings as a Grid Simulator è a disposizione dei nostri clienti dalla progettazione dell’infrastruttura fino alla manutenzione e alla pianificazione dei costi.
Grazie alle nostre attuali collaborazioni, siamo in grado di supportare i nostri clienti con servizi finanziari eccellenti lungo il loro percorso verso la transizione energetica. Con il supporto di BNP Paribas Leasing Solutions è possibile aggiornare le proprie infrastrutture, abbandonando i sistemi obsoleti e ottenendo nuovi profitti grazie a piani di pagamento vantaggiosi.
Grazie al supporto nelle transazioni finanziarie end-to-end e nei processi di fatturazione per le ricariche EVCI offerto dai nostri partner tra i quali ChargePoint,  i nostri clienti saranno in grado di automatizzare gli addebiti, le fatturazioni e i rimborsi spese.

Green motion duo EV charger services application
Estendi la tua garanzia per l’unità di ricarica per veicoli elettrici Duo di uno o tre anni per i prodotti EVCI, inclusa la sostituzione standard, la copertura di eventuali costi di spedizione, il servizio di assistenza telefonica dedicata e un programma di assistenza a tariffa fissa per l’ottimizzazione dei costi di manutenzione.
I nostri Service Level Agreement (SLA) includono ispezioni regolari e manutenzione preventiva delle unità di ricarica, per la massima continuità operativa e affidabilità, con tempi di risposta garantiti e assistenza globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Video

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link