Scarica il documento () sui 20
Pannelli operatore (HMI) e PC industriali

XV300 HMI PLC

I pannelli touch Moeller series XV-303 e XV-313 di Eaton si distinguono per il loro design moderno e la facilità d'uso grazie all’intuitiva interfaccia simile a quella di uno smartphone o di un tablet. I dispositivi sono disponibili in versione HMI o con funzionalità PLC integrate. Forniscono prestazioni di sistema elevate combinate ad un’interfaccia utente in linea con gli standard più recenti, grazie al potente processore grafico integrato. Ciò consente cambi rapidi dello schermo e un'interfaccia utente all'avanguardia, estremamente reattiva, con gesti e animazioni. La funzione PLC può essere programmata utilizzando la versione 3 del software CODESYS. Grazie al software di visualizzazione GALILEO anche la creazione dell’interfaccia utente risulterà semplice. è inoltre possibile implementare la parte di visualizzazione utilizzando l’apposita funzione del software CODESYS
Prestazioni elevate:
Microprocessore ARM Cortex A9 da 800 MHz
Massima flessibilità:
Display da 5-, 7-, 10-, 12- e 15 pollici
Protezione totale:
IP65 (parte frontale), IP20 (parte posteriore)

Caratteristiche principali

  • Microprocessore ARM Cortex A9 da 800 MHz
  • Omologzione navale DNV-GL per i dispositivi da 7 e 10 pollici
  • Schermo con multi-touch capacitativo, luminoso e ad alta risoluzione.
  • Possibilità di installazione in modalità verticale o orizzontale
  • 1 o 2 interfacce Ethernet
  • Interfacce CAN-Bus, RS485 e RS232
  • Versioni HMI standard e versioni con funzionalità PLC aggiuntive
  • Sistema operativo Embedded Linux

XV-303

I dispositivi XV-303 con tecnologia PCT (projected capacitive touch) sono progettati per l’installazione frontale. Grazie alla funzione multi-touch possono essere utilizzati in modo intuitivo con più dita o con entrambe le mani. Gli utenti possono utlizzare due dita per ingrandire o scorrere sullo schermo esattamente come in un qualsiasi moderno smartphone, tablet o touchpad. I sensori ad alta precisione prevengono errori di utilizzo o avviamenti delle macchine accidentali migliorando così la sicurezza del sistema. I dispositivi adottano uno schermo antiriflesso in vetro temperato robusto e facile da pulire. Sono disponibili schermi da 7,10 e 15 pollici che includono versioni con formato immagine da 16:9.

XV-313

I dispositivi XV-313 sono progettati per il fissaggio retro-pannello. L’installazione, a filo della console di controllo, consiste in una superficie piana e senza bordi sporgenti in linea con le caratteristiche di design odierne. Come nell’XV303, lo schermo capacitivo multi-touch consente la realizzazione di moderne interfacce uomo-macchina (controllo con gesture). Sono disponibili schermi da 7 e 10 pollici, con formato in 16:9.

XV-363

XV363 è un pannello touch-screen con tecnologia a raggi infrarossi con classica installazione fronte-pannello. È composto da una custodia in metallo e uno schermo in vetro laminato di sicurezza con rivestimento antiriflesso particolarmente indicato per l’utlilizzo in ambienti con condizioni difficili. Sono disponibili gli schermi da 5,7, 10 e 12 pollici con formato dell’immagine 4:3. Gli ingombri esterni e di installazione dei dispositivi è identica a quelli della serie XV400.

Software di visualizzazione Galileo

L’intuitivo software di visualizzazione Galileo migliora ulteriormente le funzionalità dei dispositivi di controllo XV. Nel caso venga attivata ad esempio la funzione GALILEO WebVisu è possobile accedere alla visualizzazione anche in remoto dai dispositivi mobili.

SmartWire-DT on board

La serie XV300 supporta il sistema di comunicazione SmartWire-DT L’integrazione dei dispositivi all’interno di soluzioni per l’automazione flessibili risulta quindi semplice, con la necessità di meno componenti e di un minor tempo di progettazione rispetto al cablaggio convenzionale. SmartWire-DT consente l’integrazione del livello I/O e delle comunicazioni direttamente nel sistema di visualizzazione e controllo, permettendo così la realizzazione di soluzioni sia creative che economiche.

Programmazione con software CODESYS

Se utlizzato per l’impementazione di una combinazione efficiente HMI PLC, la funzione opzionale basata su CODESYS PLC permette agli utenti di sviluppare funzioni di programmazione potenti e complete. I pannelli XV300 possono essere programmati con XSOFT-CODESYS Versione 2 o 3. In questo modo potrai rimanere tranquillo sapendo che potrai utlizzare programmi esistenti in futuro avendo anche l’opzione di implementare nuovi progetti con i più recenti strumetni a tua disposizione.

La serie Moeller—100 anni di esperienza

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nell controllo e nella protezione dei motori, la serie Moeller offre un portfolio di prodotti garantiti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.
Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link