I sistemi di sicurezza vengono installati per proteggere ciò che conta.
MyScantronic aiuta gli installatori professionisti a migliorare il servizio fornito ai clienti grazie all’accesso semplice a formazione tecnica, informazioni prodotto aggiornate, approfondimenti del settore e supporto tecnico in loco.
La nostra gamma Scantronic di pannelli e dispositivi di sicurezza connessi al cloud, gestiti dalla piattaforma SecureConnect, offre la comodità e la reattività dei sistemi di sicurezza intelligenti unita alla tranquillità offerta dal poter resistere agli attacchi informatici.
I nuovi pannelli Scantronic operativi su cloud di grado 2 & 3 proteggono da 10 a 200 zone tramite una snella piattaforma unica, innovative espansioni a 10 zone e una potente connettività Flexibus™.
Il tempo di installazione e cablaggio sono ridotti al minimo. Le funzionalità di semplicissimo utilizzo della nostra app SecureConnect™ consentono ai prodotti Scantronic di andare oltre la semplice protezione, offrendo una sicurezza di livello professionale e la possibilità di configurare e gestire i sistemi tramite qualsiasi dispositivo collegato al web da qualsiasi luogo. Il tempo di installazione trascorso a localizzare eventuali espansori "non visibili" si riduce grazie all'uso del ronzatore sul dispositivo e all'accesso ad un’assistenza tecnica completa, nonché alla formazione e al supporto accessibili tramite l'hub installatori.
Per sistemi cablati con piccole custodie metalliche che necessitano di App & Cloud
Grado 2 con 10 zone FSL a bordo espandibile fino a 50 zone
Bus di comunicazione – possibilità di installare fino a 20 dispositivi: espansioni, tastiere o dispositivi di alimentazione
Ideale quando il grado di protezione richiesto per locali commerciali è pari o superiore al 3
Centrale di grado 2 o 3 con 10 zone a bordo, estensibile fino a 200 zone. Dotato di 20 partizioni per un utilizzo flessibile.
2 Bus di comunicazione – possibilità di installare fino a 50 dispositivi sui due bus grazie alla facilità di installazione offeta da Flexibus™
Il più potente sistema Eaton con funzionalità SecureConnectTM L’impiego della tecnologia FlexibusTM permette di evitare la ricablatura in caso di modifica del sistema.
Centrali di grado 2 o 3 in grado di supportare fino a 400 zone. Dotato di 50 partizioni per un utilizzo flessibile.
4 Bus di comunicazione – con capacità fino a 50 dispositivi. L’impiego della tecnologia FlexibusTM permette di evitare la ricablatura in caso di modifica del sistema.
Manutenzione in remoto, costi ridotti, migliore flessiblità e più tranquillità
SecureConnect™ di Eaton è una soluzione anti-intrusione smart che protegge le persone e le proprietà. Questo sistema smart di gestione della sicurezza è l’ideale per gli edifici residenziali e commerciali, esso permette infatti di monitorare da remoto i più recenti dispositivi di allarme antintrusione IP tramite un’interfaccia user-friendly.
Offre il controllo e la comodità della sicurezza smart, rinforzata da una protezione contro gli attacchi informatici leader del settore. Assicura agli installatori e agli utilizzatori del sistema di restare connessi a ciò che più conta.
Cloud installatore - Accesso semplice da qualsiasi browser internet
Il portale online SecureConnect interagisce con il cloud per dare la possibilità agli installatori di monitorare i sistemi dei clienti in maniera semplice attraverso un’interfaccia user-friendly che offre controllo e comodità.
App mobile utente - Tranquillità in un colpo d’occhio
L’App SecureConnect permette ai proprietari di case e ai gestori di edifici commerciali di monitorare e controllare comodamente la casa o gli edifici 24/7 da qualsiasi luogo.
Distributori locali di prodotti di sicurezza Eaton
Fondata diciotto anni fa, DST distribuisce da lungo tempo il portafoglio prodotti Eaton nel mercato della sicurezza e dei sistemi tecnologici. Nel corso degli anni, tenendo sempre sotto osservazione questo mercato in costante evoluzione, DST è cresciuta ed è diventata un punto di riferimento per i prodotti per la sicurezza di Eaton.
Oggi DST è una realtà consolidata, con una rete di punti vendita diffusi sul territorio, ognuno con il suo magazzino, il suo personale di vendita e i suoi tecnici.
Neroni Automazioni e Sicurezza è un nome affidabile nel campo dei sistemi di automazione e sicurezza, orgogliosamente al servizio della regione Emilia-Romagna.
Per garantire i massimi standard di affidabilità e prestazioni, Neroni Automazioni installa con orgoglio le tecnologie di sicurezza Eaton. Le avanzate centrali antintrusione, i rilevatori e i sistemi compatibili con la smart home di Eaton consentono una protezione scalabile e intelligente, personalizzata in base alle esigenze di ogni cliente, che si tratti di una residenza privata o di un grande sito commerciale.