イートンのフルレンジのロータリー断路器は、16A ~ 1200A の範囲にわたる開閉と断路のためのコンパクトで経済的および高品質を提供します。R5シリーズのスイッチは、UL508に準拠した装置で、モータディスコネクトとして使用するのに適しています。R9シリーズは、UL98に準拠したヒューズ付きとヒューズなしの製品で構成されており、電源受電部や、ローカルなディスコネクトシステムが必要な場所で使用することができます。
顧客のユニークな製品ニーズと仕様を満たすためのイートンのカスタム改造施設
検索  "" 一致する資料または製品はありません。