資料をダウンロードする () の 20
  • Woman using software to remotely monitor and control UPSs and PDUs

    分散ITパフォーマンス管理ソフトウェア

    ベンダーや場所に関係なく、ネットワーク接続されたPDUやUPSをリモートで管理および制御します。
    専門家に相談する リソースを見る

分散インフラストラクチャのパフォーマンスを管理して最適化

計画外のダウンタイムによって生じるコストは膨大であり、多くの場合、多額の金銭的損失と評判の低下につながります。

イートンのBrightlayer Data Centersスイートに含まれる、分散ITパフォーマンス管理(DITPM)ソフトウェアは、小売店舗、医療施設、教育機関、行政施設などの分散IT環境を管理する、IT、データセンター、ファシリティのマネージャーを支援します。また、エッジデータセンターが、機器のパフォーマンスを管理および最適化するのに役立ちます。一般に、物理的な場所に関係なく、25台以上*の無停電電源装置(UPS)や配電ユニット(PDU)を使用している環境に適しています。また、装置が停止する前に問題を特定して修正するうえで必要なインサイトも提供するため、コストのかかるダウンタイムを回避できます。

*25台未満のUPSやPDUを使用する分散IT環境では、イートンの災害回避ソフトウェアが電力機器の監視と管理に役立ちます。  

現場が数十ヵ所でも数千ヵ所でも、すべてのサイトで起きていることを把握

ダッシュボード、レポート、ITの自動化により、停止を防ぐために必要な可視性と制御が提供されます。

製品特徴

分散ITパフォーマンス管理ソフトウェアには、EssentialおよびAdvancedという2つの階層があるため、お客様のニーズに最も適した機能のセットを選択できます。 
特徴 Essential Advanced
フルインストーラとOVF形式 X X
拡張に対応するマルチサーバーアーキテクチャ X X
spacer
特徴 Essential Advanced
一括デバイス管理 X X
資産作成の自動検出エンジン X X
視覚的なラック構築   X
場所と配置図のスタジオ   X
ユーザー定義属性の拡張可能な属性マネージャー X X
計算または派生による属性関数 X X
デバイスファームウェアと構成ジョブ(イートンとTripp Liteのデバイスのみ) X X
イートンUPSライフサイクルトラッキング(5P、5PX、9PX、9SX UPS) X X
spacer
特徴 Essential Advanced
SNMP(v1、v2c、v3)、Modbus TCP、BACnet IP、OPC UA/DA、IPMI、MQTTデータ収集  X X
あらゆるデバイスメーカーとデバイスタイプのサポート

X

(ラックマウントデバイスのみ)

X
イートン以外のハードウェアを追加費用なしで監視 X X
最大5分のデータ収集 X X
最大1分のデータ収集   X
spacer
特徴 Essential Advanced
一元化されたアラームパネルとステータス変更履歴 X X
接続機器のアラームストームを管理するスマートアラーム設定   X
5つのアラームレベルのユーザー定義アラーム X X
シンプルな複合アラームトリガールール X X
SMTP & SMS通知配信形式 X X
無制限エスカレーションルール X X
ユーザーとグループ通知の受信者 X X
SNMPトラップ転送とSNMPトラップ配信 X X
アラームイベントでのカスタムスクリプト実行 X X
spacer
特徴 Essential Advanced
電源ケーブルの定義   X
ネットワークケーブルの定義   X
spacer
特徴 Essential Advanced
ユーザー定義のホーム画面とダッシュボードスタジオで重要な場所やデバイスのデータを可視化  X X
予測パフォーマンスを含むトレンドチャート   X
事前定義済みレポートテンプレート 30+ 80+
ユーザー定義レポート X X
スケジュールされた配信ルール X X
why-if制御による容量計画と分析   X
ビジネスインテリジェンスアナリティクススタジオ(拡張機能として入手可能) X X
spacer
特徴 Essential Advanced
REST APIライブラリ X X
統合サードパーティデータビューのメニューを拡張するアプリケーションフレームワーク X X
サードパーティデータ同期のためのCSVマッピングツール(拡張機能として入手可能) X X
spacer
特徴 Essential Advanced
CoverityとBlack Duckのコードスキャンによるサイバーセキュリティ強化 X X
2要素認証 X X
マルチテナントのユーザー権限アクセス X X
アカウンタビリティのための全デバイスとユーザーイベントの詳細カレンダー X X
httpsを使用するWebインターフェイスアクセス X X
spacer
特徴 Essential Advanced
内蔵SSHクライアントによるITデバイスコンソールアクセス   X
Hyper-Vクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) X X
Nutanixクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) X X
VMwareクラスタ、ホスト、ゲストの統合(拡張機能として入手可能) X X
Windows | Linuxサーバーのシャットダウン(拡張機能として入手可能) X X
spacer

ソフトウェアの拡張機能

オプションのソフトウェア拡張機能を使用し、必要に応じて機能を追加できます。

拡張機能 説明
ビジネスインテリジェンス(BI)ダッシュボード  ライブデータと指標を柔軟に視覚化して、レポートとダッシュボードの標準ツールを強化できます。 
ホワイトラベルのブランディング ログインページ、アプリケーションのインターフェイス、ヘルプ画面、レポートに表示されるイートンのロゴを任意のロゴに置き換えます。  
IT自動化 シャットダウン、一時停止、電源のオンオフ、サスペンドといったユーザー定義の自動化を可能にし、想定外の停止から重要なIT資産を保護します。
非コアデバイスの監視 サーバー、スイッチ、筐体、センサー、ロック、カメラ、その他の小型デバイスなど、非コアデバイスの監視機能を拡張します。 
統合 イートンのCSV統合ツールを使用して、ソフトウェアを任意のサードパーティアプリケーションと統合できます。ServiceNow(資産管理とアラームインシデントレポート)およびRF CodeのCenterScape(環境センサー管理と監視)には、事前構築された統合機能が用意されています。 

注目のコンテンツ

 

製品リソース

X
Download Close

分散ITパフォーマンス管理ソフトウェアに関する詳しい情報を入手するには

次のフォームを送信して、イートンのソリューションアーキテクトにコンサルティングをご依頼ください。

このフォームを送信することにより、私は、イートンのプライバシーポリシーおよび適用されるデータプライバシー法に従い、提供した個人データがイートン、チャンネルパートナーおよびイートンのために働く第三者プロバイダーに共有されることに同意します。
イートンの製品情報、販促情報、ニュースを定期的に受け取ることに同意します。マーケティング情報をパーソナライズするために、イートンが個人データを利用することを理解し、同意します。いつでも同意を撤回してマーケティング情報の配信を停止できることを理解します。