ディファレンシャル&トラクション制御
最大のトラクションを確保。カーブから絶壁までのあらゆる場所で、イートンの製品は車両の動力を安全に効率よく伝達します。
Eaton aftermarket differentials
Original equipment differentials
Eaton aftermarket differentials
Original equipment differentials
ディファレンシャルとは?
ディファレンシャルは、旋回時にドライブアクスルの左右両輪に伝える駆動力を調整する機械装置です。ディファレンシャルを搭載しない車は、カーブを曲がりにくくなります。外輪がすべることで、タイヤが摩耗し、車が不安定になります。
What is a limited slip differential?
What is a locking differential?
What is an open differential?
What is a limited slip differential?
What is a locking differential?
What is an open differential?
ディファレンシャルを使用する目的は、
それぞれの車輪を独立して回転させるためです。
ドライブシャフトの動力を90度「転換」させる。
パワートレーンの最終ギア減速。
トラクション制御と併用
ディファレンシャルの種類
オープン(標準)ディファレンシャル
:汎用的な問題に対処するオリジナル方式
リミテッドスリップディファレンシャル(LSD)
:片側の車輪の空転を防止
ロッキングディファレンシャル
:両駆動輪に等しく100%の動力を伝達
イートンの
ロッキング
/
リミテッドスリップ
ディファレンシャルは、車両の性能向上に貢献します。
製品
ディファレンシャルとトラクション制御
よろしいですか?
よろしいですか?
eatonBasePage.unExpectedErrorTitle
eatonBasePage.unExpectedErrorMessage
×
×