再生可能エネルギー
採掘、金属、鉱物
市場の概要
自動車
住宅
石油・ガス
船舶
鉄道
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
イートン | バックアップ電源(UPS)| 無停電電源装置 | 日本
力率
電気システムの非効率な運用により、気づかぬうちに多額の追加料金を電力会社から請求される可能性があります。力率の料金が査定されているかを確認し、システムの効率性を向上させることで、電力の節約方法を見つけましょう。
力率とは
力率(PF)は、皮相電力(kVA)に対する実際の電力(kW)の比率のことです。力率は、0~1.0 の無次元数で表されます。これは、グリッドから電力がどれだけ効率的に消費されているかを表します。電力システムは、力率が高いほど効率的であり、逆に低いほど電力利用率が低くなります。つまり、必要以上の電流が電力会社から引き出されていることを意味します。
ユニティ力率とは
力率が一致している場合、電圧と電流の位相が一致しています。これは 1.0 の PF として表されます。
UPS のサイズを決定する際は、力率を考慮します。
UPS のサイズを正しく設定するには、ワットと VA の関係を理解する必要があります。まず、電力の用語についての簡単な説明をご紹介します。
詳細はこちら
投資を最大限に活用
UPS の電力容量を、グラスに入ったソーダの量に例えてみましょう。グラスの上限は、UPS が受け入れられる皮相電力の上限(VA)を表します。グラスの中のソーダは、UPS の実際の電力(ワット)を表します。泡だらけのグラスを望まない限り、実際のソーダの液量を最大化したいと思うはずです。そして、あなたはこの「ワット数の定格」に対して料金を支払います。UPS を購入して機器のサイズを決定する際は、VA とワット数の両方の定格を考慮に入れる必要があります。これにより、投資の最大電力を確保できます。
イートンのユニティ力率関連の UPS 製品
Eaton 5PX Gen 2 UPS
Eaton 5PX Gen 2 UPS
Eaton 9PX UPS
Eaton 9PX UPS
Eaton 9SX UPS
Eaton 9SX UPS
製品
非常用電源、UPS、サージ&IT電力配分
イートン | バックアップ電源(UPS)| 無停電電源装置 | 日本
力率
よろしいですか?
よろしいですか?
eatonBasePage.unExpectedErrorTitle
eatonBasePage.unExpectedErrorMessage
×
×