Descargar documento () de 20

PDU de rack con medición de salida de Eaton

Las PDU de rack con medición de salida le permiten medir el consumo de energía al nivel del tomacorriente, obtener una efectividad de consumo de energía (power usage effectiveness, PUE) de nivel 3 y realizar una facturación precisa a departamentos y clientes. Los modelos con medición de salida de 0U de Eaton son la solución perfecta para cualquier persona que requiera los beneficios del monitoreo al nivel del tomacorriente sin necesidad de controlar tomacorrientes individuales. Las PDU de montaje en rack con medición de salida también le permiten monitorear y medir factores críticos de calidad de la energía, como el voltaje, la corriente y el consumo de energía.

Eche un vistazo a la PDU de rack con medición de salida de Eaton

Montaje flexible

Tamaños de 0, 1, 2 unidades de rack
Botones de montaje sin herramientas
Montaje lateral opcional
Patas de anclaje

Evite el costoso tiempo de inactividad

Retire el medidor intercambiable en caliente sin interrumpir la alimentación de los equipos de TI.

Organice fácilmente la demanda

Las secciones de tomacorrientes codificadas por color están a juego con los disyuntores para facilitar la identificación y evitar una carga de demanda desequilibrada.

Reduzca los costos de red

Conecte hasta ocho PDU usando la misma dirección IP.

Evite desconexiones accidentales

Asegure fácilmente los enchufes con sujetadores de tomacorrientes

Mide con precisión el uso de energía

Identifique el consumo de energía exacto con una precisión de ±1 %.

Encuentre la PDU de rack adecuada para sus necesidades de TI

Especifique PDU básicas, de entrada medida, salida medida o administradas, también conocidas como “PDU conmutadas”, además de otras características clave.
Especificaciones

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Encuentre la PDU de rack adecuada para sus necesidades de TI

Especifique PDU básicas, de entrada medida, salida medida o administradas, también conocidas como “PDU conmutadas”, además de otras características clave.

Descargar enlaces
X
Download Close