Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Fusibles y portafusibles

Fusibles Clase CC serie Bussmann

Los fusibles Clase CC serie Bussmann establecen el estándar de desempeño de fusibles Clase CC en la industria. Bussmann, reconocida por su rendimiento superior, tiene el producto adecuado para sus necesidades de protección de circuitos y equipos. Estos fusibles de 600 V, con capacidad interruptiva (IR) de 200 000 A, con clasificación para circuitos derivados, ofrecen una protección excepcional en el tamaño más pequeño de cualquier Clase de fusibles UL. Elija entre la máxima protección proporcionada por nuestros fusibles LP-CC Low-Peak, el retardo de tiempo de nuestros fusibles FNQ-R para su transformador de control y aplicaciones de control similares, o la protección de acción rápida de nuestros fusibles KTK-R Limitron para circuitos especializados como la protección de luminarios.

Características principales

  • La limitación de corriente junto con el retardo de tiempo de los fusibles Clase CC, proporciona una clasificación más cercana en circuitos de motores y relés, y máxima protección de capacidad de corriente de cortocircuito.
  • Su clasificación de interrupción de 200 kA proporciona altas capacidades para aplicaciones de circuitos de control
  • Característica de rechazo Clase CC, con el bloque para fusibles adecuado, que impide la instalación de fusibles suplementarios de menor capacidad
  • La consolidación de inventario de fusibles suplementarios de 13⁄32  x 1 1⁄2 pulgadas, reduce la inversión en cantidad de números de parte y minimiza la posibilidad de que se aplique un fusible incorrecto
  • La relación de ampacidad de 2:1 (dentro de la familia de fusibles Low-Peak) facilita la coordinación selectiva, y evita que los cortes eléctricos se extiendan más allá del circuito con falla

Beneficios de los fusibles Clase CC

Característica de rechazo Clase CC, con el bloque para fusibles adecuado, impide la instalación de fusibles suplementarios de menor capacidad

Programa de actualización Low-Peak

Fuseología

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección contra sobrecorriente.

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close