Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Fusibles CUBEFuse Clase CF serie Bussmann

El innovador fusible Low-PeakTM CUBEFuseTM serie BussmannTM ofrece el tamaño más pequeño en comparación con cualquier solución de fusibles Clase CC, J o RK, y requiere hasta 70% menos de espacio cuando se combina con su exclusivo portafusible o con el interruptor desconectador Protector Compacto de Circuito CCP2, Listado UL® 98. Liberar espacio es importante. Y el fusible CUBEFuse hace exactamente eso, con una clasificación de interrupción de hasta 300 kA, que permite una SCCR  más alta del tablero. Disponibles de 1 a 400 amperios.

Características principales

  • Fusibles y portafusibles con sistema de protección para dedos, libre de contacto accidental, requiere menos espacio que cualquier solución con fusibles, para proporcionar un ahorro sustancial de espacio y flexibilidad de instalación
  • La clasificación IEC 60529 y libre de contacto accidental proporciona mayor seguridad en el lugar de trabajo
  • Elementos para sobrecarga y cortocircuito separados que proporcionan el retardo de tiempo para soportar las corrientes de arranque asociadas a la limitación de corriente
  • La coordinación selectiva con una relación mínima de 2:1 (dentro de la familia Low-Peak) previene que la falla se extienda más allá del circuito con falla y evita perdidas innecesarias de energía

Beneficios de los fusibles de clase CF

Protección libre de contacto accidental, el rendimiento eléctrico de clase J requiere hasta un 70 % menos de espacio

Programa de actualización Low-Peak

El Poder del Espacio serie Bussmann

Protectores Compactos de Circuito CCP2 - El poder del espacio serie Bussmann

Fuseología

Una introducción a la explicación sobre los fusibles y cómo se aplican para proporcionar protección contra sobrecorriente.

Caja de herramientas de la serie Bussmann

La página de destino de aplicaciones proporciona la eficiencia y la organización de un portal para todas las herramientas web sensibles de la serie Bussmann
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco

Información sobre nuestros modelos estará disponible a la brevedad.

Para obtener especificaciones del producto y preguntas relacionadas puede enviar su solicitud usando la liga ¨Contáctenos sobre este producto¨ en la descripción.

Descargar enlaces
X
Download Close